UPS beépített tápegységgel

Kicsi és rugalmas

Kicsi és rugalmas

A MINI UPS és TRIO UPS keskeny – pedig két funkció kap helyet egy készülékházban.

Vissza ide: Szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • A MINI UPS rendszer terméklistája
    MINI UPS

    A MINI UPS különösen helytakarékos módon egyesíti a tápegységet és az elektronikus átkapcsoló egységet ugyanabban a házban.

  • TRIO UPS terméklistája
    TRIO UPS

    A TRIO UPS tápegységet kifejezetten a gépek sorozatgyártásában használt ipari PC-k tápellátására fejlesztették ki.

Keresés a következő helyen: UPS beépített tápegységgel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Olyan szünetmentes tápegységre van szüksége, amely kevés helyet foglal el a kapcsolószekrényben? A Phoenix Contact MINI UPS és TRIO UPS készülékei egy készülékházban egyesítik a tápegységet és az elektronikus átkapcsoló egységet. Mind a táphálózat kifogástalan működésekor, mind hálózati zavarok esetén garantálják az adatfeldolgozó fogyasztók üzemelését.

Előnyei

  • Világszerte felhasználható a széles bemeneti tartomány és a nemzetközi engedélyek révén
  • Megbízható tápellátás akár a hálózatról, akár anélkül
  • Helytakarékos: tápegység és elektronikus átkapcsoló egység egy házban
  • Mindig illeszthető: a különböző energiatárolók egyedi pufferidőket tesznek lehetővé max. 5 A áramig

MINI UPS – kompakt kialakítás és sokféle jelzés

A prizmatábla motorjának és a vezérlő modulnak a Phoenix Contact MINI UPS adja a szünetmentes tápellátást.  

A 24 V DC kimenetű MINI UPS itt a 0,8 Ah kapacitású akkumulátor-modullal működik

A MINI UPS ott használható, ahol helytakarékos megoldásra van szükség maximum 24 V DC és 2 A névleges áram, ill. 12 V DC és 4 A névleges áram mellett.  

Használja ki a következő két fontos előnyt:

  • Nagy üzembiztonság – sokféle jelzés és az akkumulátor hőmérsékletfüggő töltése.
  • Gyors installálás – minimális vezetékezési ráfordítás COMBICON csatlakozókkal az egyszerű csatlakozás érdekében.

Gyakorlati példa: egy alagút bejárata előtt táblák figyelmeztetnek a sebességkorlátozásokra. A mozgó jelzés háromszög-prizmáit egy 24 V DC motor hajtja meg.

Egy MINI UPS táplálja ezeket 3 A bekapcsolási árammal. Ezután a jelző a 1,5 A névleges árammal a kívánt kiinduló helyzetbe mozog. A közlekedés biztonságának garantálása érdekében ugyanis a táblákat áramkimaradás esetén semleges jelzési helyzetbe kell helyezni.

TRIO UPS – önálló és időtakarékos

A TRIO UPS speciálisan ipari PC-k táplálására szolgál. Ebből két fontos előny adódik az Ön számára:

  • Önállóság – az AC hálózat kimaradása esetén az ipari PC megszakítás nélkül tovább működik.
  • Időmegtakarítás – a tápfeszültség visszatérésekor az ipari PC automatikusan újraindul.

Az UPS-CONF szoftverrel a szünetmentes tápegység viselkedését optimálisan az egyedi feltételekhez lehet igazítani. Meg lehet például változtatni az energiatároló töltésének befejezését meghatározó feszültséget.

A 24 V DC kimeneti feszültségű TRIO UPS 1,3 Ah - 12 Ah kapacitású UPS BAT energiatárolókkal működik.

Az UPS-CONF konfigurációs és menedzsment-szoftver ingyenesen letölthető a TRIO UPS terméklista "letöltés" címe alatt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás