Vissza az Áttekintéshez

Kétirányú rádiós rendszer – biztonságos átvitel mindkét irányban

Valósítsa meg biztonságosan két digitális kapcsolójel és egy analóg érzékelőjel átvitelét mindkét irányban – a kétirányú RAD-Line I/O moduljainkkal.

A kétirányú rádiós rendszer előnyei

Kétirányú rádiós rendszer  

Rugalmas I/O kommunikáció a kétirányú rádiós rendszerrel

Alakítsa ki kétirányú rádiós rendszerét a saját követelményei szerint: a beépített buszlábbal maximum nyolc I/O bővítőmodult sorolhat egyszerűen és gyorsan egymáshoz.

  • Nagy hatótávolság néhány száz métertől több kilométerig
  • Egyszerű üzembe helyezés
  • Jó diagnosztikai lehetőségek
  • Nagy helyi rendszersűrűség, akár több száz hálózat is lehetséges
  • Nincsenek folyamatos költségek a licencdíjmentes ISM sáv révén
  • Zavarmentesen üzemeltethető a WLAN 802.11 és Bluetooth rendszerekkel párhuzamosan
  • I/O bővítőmodulokkal bővíthető
  • Alkalmazható a 2. EX-zónákban

Alkalmazás kétirányú pont-pont összeköttetésként

Kétirányú rádiós rendszer  

Kétirányú pont-pont összeköttetés

Az I/O jelek rádiós átvitelének egyik lehetősége a pont-pont összeköttetés. Ha a rendszert ilyen módon telepítették, a jeleket csatlakoztatták és rákapcsolták az üzemi feszültséget, akkor a rádiós kapcsolat minden további beállítás nélkül automatikusan felépül.

Ha további I/O modulokkal bővítette a rendszerét, akkor azokat gyorsan hozzárendelheti a készülék előlapján található címző kódoló kapcsolóval.

Alkalmazás egyirányú pont-multipont összeköttetésként

Egyirányú pont-multipont összeköttetés  

Egyirányú pont-multipont összeköttetés

Ha a kétirányú rádiós rendszert pont-multipont kialakítással kívánja alkalmazni, akkor abból egyirányú rádiós rendszer lesz. Ez egy adót és tetszőleges számú vevőt jelent. Ebben az elrendezésben a vevőállomások az adóoldal tükörképei lesznek.

A rendszer I/O bővítőmodulokkal bővíthető. Ezzel megvalósítható a jelek útjának megosztása, vagy a jelek többszörözése.

Az I/O modulok hozzárendelése a készülék előlapján található címző kódoló kapcsolóval történik.

Alkalmazás jelismétlővel

Kétirányú rádiós rendszer  

Kétirányú pont-pont összeköttetés jelismétlővel

Szeretné az átvitel hatótávolságát megnövelni, és akár hegyeken keresztül megbízhatóan kommunikálni? Ha igen, akkor használja a mi nagy teljesítményű jelismétlőinket (repeater).

A készlet három előre konfigurált adó-vevőből áll, ahol a jelismétlő tulajdonképpen egy speciális ugrókulccsal ellátott adó-vevő. A hatótávolságot úgy lehet a sokszorosára növelni, hogy több jelismétlőt kell egymás után kapcsolni.

Fontos: a jelismétlő maga nem képes jeleket felvenni vagy kiadni. Egy jelismétlőt és I/O bővítőmodulokat tartalmazó pont-pont összeköttetés azonban képes a kétirányú adatcserére.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás