Trusted Wireless 2.0 Serial

Soros interfészek vezeték nélküli hálózatba kötése

Soros interfészek vezeték nélküli hálózatba kötése

A Radioline segítségével a soros adatok megbízhatóan átvihetők nehéz körülmények között is.

Vissza ide: Wireless Serial

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Trusted Wireless 2.0 Serial

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Kösse hálózatba RS-232/485 soros interfészeit egészen egyszerűen rádiós kapcsolaton keresztül – a Phoenix Contact Radioline rendszerével. Legyen szó soros perifériás készülékről vagy több vezérlőről – a Trusted Wireless 2.0 technológia a durva ipari környezetben is garantálja a megbízható átvitelt, a protokoll típusától függetlenül.

Előnyei

  • Több kilométer hatótávolság – a beállítható adatátviteli sebesség révén
  • Nagy megbízhatóság az új Trusted Wireless 2.0 technológiának, az AES titkosításnak, a frekvenciaugrási eljárásnak és az egymás mellett működés menedzselésének köszönhetően
  • Rugalmasság a hálózat felépítésében – a Radioline támogatja mind a pont-pont összeköttetéseket, mind az akár 250 résztvevőből álló bonyolult mesh hálózatokat
  • A rádiós hálózat kényelmes és széles körű távdiagnosztikája diagnosztikai szoftverrel

Minden áttekinthető a kényelmes diagnosztikai szoftverrel

Diagnosztikai szoftver  

Konfigurálás a PSI-Conf szoftverrel

A PSI-Conf szoftverrel hatékonyan lehet a Trusted Wireless 2.0 Serial készülékeket a soros adatátvitelhez konfigurálni. Az áttekinthető menüfelületnek és a magától érthető indítási varázslónak köszönhetően a készülékeket gyorsan üzembe lehet helyezni.

A diagnosztikai szoftver rögzíti a rádiós kapcsolat állapotát, az RSSI jelerősséget, a hálózat résztvevőinek I/O állapotát és további adatokat. A masteren keresztül kényelmesen lehet felügyelni a hálózat összes résztvevőjét.

Ezenkívül a szoftverrel el lehet végezni a kibővített hálózati beállításokat. Ide tartozik például a frekvenciasávok és WLAN-csatornák kioltása a zavarmentes párhuzamos üzemelés érdekében.

Alkalmazás szövevényes hálózatokban (mesh)

Soros interfészek rádiós átvitele  

Soros interfészek rádiós átvitele

Kösse össze a vezérlőt a soros terepi készülékekkel – egészen egyszerűen rádiós kapcsolaton keresztül: az egyszerű pont-pont átviteltől kezdve egészen a nagy teljesítőképességű mesh hálózatokig.

A slave-ek bekötése közvetlenül a jelismétlő slave közbenső állomásokon keresztül történik. A rádiós átviteli szakasz meghosszabbítása vagy több jelismétlő slave integrálása érdekében max. 250 jelismétlő slave-et lehet egymás után kapcsolni.

A jelismétlő slave közbenső állomásokhoz szintén lehet perifériás készülékeket vagy I/O bővítőmodulokat csatlakoztatni. Ha a hálózatban kiesik egy összeköttetés, az információk más hálózati csomópontokon keresztül áramlanak tovább (roaming).

A hálózat stabil állapotát az önszervezés és az öngyógyítás tartja fenn, minden készülék több kommunikációs útvonalon érhető el.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Soros adatátvitel

Megmutatjuk, hogyan állíthatja be a soros adatátvitelt!


Bővített konfiguráció

Ismerje meg a bővített beállítások végrehajtásának és a firmwarefrissítés elvégzésének módját!


Széles körű diagnosztikai lehetőségek

Ismerje meg a rádióállomások illetve hálózatok felügyeletének, illetve az események követésének módját!

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás