Vissza az Áttekintéshez

Hálózati alkalmazások

I/O adatok átviteleIe (wire-in / wire-out)

I/O adatok átvitele  

Adatátvitel az egyik I/O állomástól a másik I/O állomásig

A Radioline lehetővé teszi az I/O jelek egyszerű elosztását a hálózatban, valamint különböző hálózati struktúrák felépítését. Az I/O mapping jelentősen leegyszerűsíti a jelek elosztását a nagy kiterjedésű létesítményekben.

A recézett élkerék egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani és többszörözni az I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.

A recézett élkerék egyszerű elfordításával gyorsan hozzárendelhetők a be- és kimenetek. Így tetszőleges módon lehet a hálózatban az I/O jeleket elosztani az I/O bővítőmodulokon keresztül – mégpedig programozás nélkül.

Adatátvitel PLC/Modbus RTU üzemmódban

A PLC/Modbus RTU üzemmódja  

Adatátvitel az I/O állomásoktól a vezérlőig

A beépített RS-232 és RS-485 interfészen keresztül a Radioline funkcióval ellátott I/O modulokat közvetlenül lehet rádiós átvitellel, a Modbus protokoll használatával a vezérlőhöz kapcsolni.

Minden slave vagy repeater slave egységhez I/O bővítőmodulokat lehet csatlakoztatni. Az I/O jeleket a master rádiós modul tárolja egy integrált Modbus regiszterben ahonnan bármikor kiolvashatja a vezérlő.

A jeleken kívül diagnosztikai paraméterek (például az egyes résztvevők rádiójeleinek minősége) is rendelkezésre állnak a Modbus regiszterben, lehetővé téve a rádiós rendszer folyamatos felügyeletét.

Soros adatok átvitele

Soros résztvevők hálózatba kötése vezeték nélkül  

Soros résztvevők hálózatba kötése vezeték nélkül

Több vezérlőt vagy soros perifériás készüléket a Radioline segítségével egyszerűen és gyorsan lehet vezeték nélkül hálózatba kötni. Így ki lehet váltani a soros RS-232/485 kábeleket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás