Trusted Wireless 2.0 I/O

Egyszerű üzembe helyezés – egyetlen forgatással

Egyszerű üzembe helyezés – egyetlen forgatással

A teljes rádiórendszert most gyorsan és egyszerűen helyezheti üzembe − programozás nélkül.

Vissza ide: Wireless I/O

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Trusted Wireless 2.0 I/O

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Radioline a kiterjedt létesítmények új rádiós rendszere. A különlegesség: A recézett élkerék egyszerű elfordításával egyszerűen hozzárendelhetők a be- és kimenetek – mindenféle programozás nélkül. A Trusted Wireless 2.0 rádiós technológiának köszönhetően a Radioline a legjobb választás, ha megbízható működésre van szükség ipari környezetben.

Előnyei

  • A rádiós rendszerek egyszerű üzembe helyezése – a recézett élkerék egyszerű elfordításával, mindenféle programozás nélkül
  • Nagy megbízhatóság – az új Trusted Wireless 2.0 technológiának, az AES-titkosításnak, a frekvenciaugrási eljárásnak és az egymás mellett működés menedzselésének köszönhetően
  • akár több kilométer hatótávolság a beállítható adatsebesség révén,
  • a hálózat rugalmasan építhető fel − a Radioline mind a pont-pont összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős hurkolt hálózatokat is támogatja,
  • készülékmegtakarítás: a beépített RS-232/485 interfésszel egyetlen készülék elegendő az I/O jelek vagy soros adatok továbbításához
  • Akár 32 modulig bővíthető – a kalapsín-csatlakozónak és a működés közbeni cserélhetőségnek köszönhetően

I/O mapping

Radioline  beállítás élkerékkel  

A rádiós rendszerek gyors és egyszerű üzembe helyezése

A hálózaton belüli I/O modulok egymáshoz rendelése a recés élkerékkel történik. Egyszerűen ugyanarra a számra kell beállítani azokat az I/O modulokat, amelyeknek egymással kommunikálniuk kell: például egy digitális bemenet a 12-es IO-MAP címet kapja, és a hozzá rendelt digitális kimenet szintén a 12-es IO-MAP címet – így máris helyesen vannak kiosztva a jelek a rendszerben.

Nagy rugalmasság a moduláris felépítés révén

Moduláris állomás Radioline rendszerrel  

Moduláris felépítés – több I/O jel rádiós átvitele

Igazítsa rádiós rendszerét alkalmazásának követelményeihez Válasszon az Ön jeleinek típusához és számához hangolt különböző analóg és digitális bővítőmodulok közül.

Az I/O bővítőmodulok előnyei:

  • A modulok üzem közben is kihúzhatók és bedughatók (működés közben cserélhetők)
  • Galvanikus elválasztás a csatornák között
  • Széles tartományú digitális be- és kimenetek (0 V AC ... 250 V AC)
  • Tranzisztor- vagy relékimenetek
  • Impulzusbemenetek (0 Hz ... 100 Hz) eseményszámláláshoz, pl. átfolyásméréshez
  • -40 °C és +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány

Rádiós rendszer új firmware-rel rádiós és kábeles I/O kommunikációhoz

Firmware-frissítés Radioline rádiós rendszerhez  

A Radioline rádiós rendszer firmware-frissítése lehetővé teszi a rádiós és kábeles rendszer vegyes használatát

A Radioline rádiós rendszer új firmware-ének köszönhetően az I/O-jeleket ugyanabban a hálózatban rádiós és kétvezetékes megoldással is szétoszthatja. Az I/O mapping egyszerűen a recézett élkerékkel végezhető.

868 és 900 MHz-es, valamint 2,4 GHz-es frekvenciatartományú rádiós modulok, illetve egy RS-485 buszcsatoló állnak rendelkezésre.

Conf-Stick a megnövelt hálózatbiztonságért

Conf-Stick  

A dugaszolható Conf-Stick egyedi hálózati címzést tesz lehetővé

A Confstick használatával egyedülálló hálózati címzést valósíthat meg több hálózat biztonságos párhuzamos üzeme érdekében

Ez azt jelenti, hogy egy egyedi hálózati ID-t állíthat be és különböző RF-sávokat használhat.

Így saját biztonságos hálózatot hozhat létre, és a konfigurációs adatokat pendrive-ra mentve tárolhatja.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Soros adatátvitel

Megmutatjuk, hogyan állíthatja be a soros adatátvitelt!


Bővített konfiguráció

Ismerje meg a bővített beállítások végrehajtásának és a firmwarefrissítés elvégzésének módját!


Széles körű diagnosztikai lehetőségek

Ismerje meg a rádióállomások illetve hálózatok felügyeletének, illetve az események követésének módját!

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás