Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Egyszerű és biztonságos bontás

Kapocs a reteszeléssel  

Egyszerű reteszelés

A Phoenix Contact mérőváltó-bontókapcsai a következő előnyöket kínálják:

  • A hosszanti bontókapcsoló biztonságos érintkezése és reteszelése mindegyik kapcsolási állapotban
  • Áttekinthetőség a rányomtatott kapcsolási szimbólumok révén
  • Kapcsolástiltás a szándékolatlan kapcsolás ellen
  • Két vagy három kapcsoló egyidejű működtetése egy összekötőhíd segítségével

 

Vissza az oldal tetejére

Biztonságos rövidre zárás

Kapocs a dugaszolható kapcsolóhíddal  

Dugaszolható kapcsolóhidak

A dugaszolható hidakkal különösen biztonságosan és könnyen lehet rövidre zárni az áramváltót.

A kapcsolóhidakat a bontóhely mindkét oldalán biztonságosan el lehet helyezni az áthidalóárokban.

Vissza az oldal tetejére

Automatikus rövidre zárás

1. Nincs rövidre zárás 2. Automatikus, előre siető rövidre zárás  

Automatikus rövidre zárás

Különösen könnyen kezelhető és biztonságos az új rövidzárdugaszunk. A csatlakozó kihúzásakor egy beépített fém kapcsoló előre siető rövidzárt hoz létre. Ez automatikusan megakadályozza a csatlakoztatott mérőváltó megrongálódását.

Működés:

  1. Bedugott csatlakozó – nincs rövidre zárás
  2. Kihúzott csatlakozó – automatikus, előre siető rövidre zárás
Vissza az oldal tetejére

Rugalmas csatlakozás

Kapcsolási rajz, kapocs tartozékkal  

Mérőváltó-bontókapocs áramváltóval

A csavaros csatlakozású mérőváltó-bontókapcsok legújabb generációja jelentős előnyöket nyújt:

  • Kompakt kialakítás
  • Egyszerű kezelés
  • Hat áthidalóárok
  • Áttekinthetőség
  • Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
  • Azonos körvonalú átvezető sorkapcsok
Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az előnyök részletezése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás