Vizsgálókészülék levezetőkhöz

Mobil vizsgáló laboratórium

Mobil vizsgáló laboratórium

Végezzen megelőző vizsgálatokat a dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékek átfogó vizsgálatával.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem és zavarszűrő

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vizsgálókészülék levezetőkhöz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Tájékozódjon időben a dugaszolható levezetők állapotáról! A CHECKMASTER felülvizsgálja a Phoenix Contact túlfeszültség-védelmi készülékeit, és ennek során teszteli az összes fontos alkatrészt.

Előnyei

  • A berendezés rendelkezésre állásának növelése a megelőző vizsgálat révén
  • Nagy igények a minőséggel és a biztonsággal szemben: a frissítési funkció segítségével mindig aktuális
  • Kényelmesen, biztonságosan, gyorsan – a cikk hibamentes bevitele a vonalkódolvasó használatával
  • Nagy beruházási biztonság a sokrétű vizsgálófoglalatok révén

Rendszeres ellenőrzés a biztonságos túlfeszültség-védelem érdekében

CHECKMASTER 2 levezetőtesztelő  

CHECKMASTER 2: vizsgálókészülék különböző kivitelekhez és kapcsolásokhoz

Az IEC 62305-3 szerint a túlfeszültség-védelmi készülékeket rendszeresen meg kell vizsgálni. A szabvány előírja a vizsgálati értékek megfelelő dokumentálását is. A CHECKMASTER 2 működésmódja megfelel mindezeknek.

  • A CHECKMASTER 2 az összes vizsgálati eredményt tárolja a belső memóriájában.
  • A tárolt vizsgálati értékek kiadása akár azonnal, akár később is lehetséges.
  • A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza a cikkmegnevezést, valamint a vizsgálati eredményt a dátummal és időponttal.

Különböző vizsgálatokra van mód, így a CHECKMASTER 2 gyakorlatilag minden dugaszolható levezető tesztelésére alkalmas.

Intelligens ellenőrzés precíz diagnosztikával

Vonalkód-olvasó  

A próbadarab egyszerű azonosítása vonalkód-olvasóval

A CHECKMASTER felülvizsgálja a Phoenix Contact túlfeszültség-védelmi készülékeinek specifikus elektromos tulajdonságait. A cikkszámok beolvasása hibamentesen, vonalkód-olvasóval végezhető el.
A vizsgált eszközt egyszerűen a hozzá tartozó vizsgálóadapterre kell csatlakoztatni. Ha a készüléktípus vonalkódos azonosítása már megtörtént, a csatlakoztatáskor azonnal megkezdődik a vizsgálat.
A cikkszámot a vizsgált eszköz csatlakoztatása után az érintőpanelen is be lehet írni.

Vizsgálati eredmény  

  • 1. állapot: rendben
  • 2. állapot: elérte a tűréshatárt
  • 3. állapot: túlterhelve, csere szükséges

Elérte a tűréshatárt – ajánlatos kicserélni

A CHECKMASTER részéről az „elérte a tűréshatárt” jelzés azt jelenti, hogy a levezető már többször működésbe lépett. Bár a túlfeszültség-védelmi eszköz még működőképes, a megelőző karbantartás értelmében mégis jobb azt kicserélni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás