Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez

Mindig vételre készen

Mindig vételre készen

Az antennák valóságos villámhárítók. Használjon nagy teljesítményű és kis csillapítású túlfeszültség-védelmet.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem és zavarszűrő

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Nagyteljesítményű COAXTRAB koaxiális levezetőinkkel biztosra mehet. A kiskapacitású védőkapcsolások megfelelő kiválasztásával kis csillapítást és nagy sávszélességet lehet elérni. A jó impedanciaillesztésű túlfeszültség-védelem nem hamisítja meg a hasznos jelet.

Előnyei

  • Hatékony lökőáram-levezetés nagy teljesítményű alkotóelemekkel
  • A hasznos jelek nem sérülnek - nagy átviteli frekvenciák esetén sem
  • Minden használatos alkalmazás és jel védelmét biztosító komplett termékválaszték
  • Sokrétű használat az alkalmazásokhoz illeszkedő kialakításokkal és csatlakozásokkal

Védje kommunikációját

Phoenix Contact COAXTRAB: túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezések számára  

A COAXTRAB a túlfeszültség okozta károk ellen védi az adó- és vevőberendezéseket.

Az antennakábelekre és az antennákra közvetlenül hatnak a légköri elektromos kisülések. Azonban, ezek elektromágneses zavartűrése (EMC) is jó.

Mégis vigyázat: a túlfeszültség becsatolásának veszélye ezzel nem szűnik meg.

Ráadásul: a rádiós átvitel infrastruktúráját is védeni kell. Ennek jellemző eszközei a gáztöltésű vagy lambda/4 technológiájú levezetők.

Használja ki a Phoenix Contact COAXTRAB termékcsalád előnyeit: a túlfeszültségvédő eszközök koaxiális kialakításúak és minden használatos átviteli rendszerben alkalmazhatók - a csomagkapcsolt átviteltől a Wi-Fi átvitelig.

Teljes védelem otthon is

Phoenix Contact túlfeszültség-védelem az épületinstalláció számára  

Túlfeszültség-védelem az épületinstalláció számára

Védje értékes otthoni televízió- és rádiókészülékeit a túlfeszültség okozta károktól.

Túlfeszültségvédő eszközeinkkel a következő átviteli rendszereket védheti:

  • Műholdantenna
  • Kábeltévé
  • DVB-T

Ha szórakoztató elektronikai készülékeit a lehető legjobban szeretné védeni, akkor használja a tápellátás és a vevőberendezések védelmére alkalmas kombinált levezetőinket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Adó- és vevőberendezések túlfeszültség-védelme

Szolgáltatás


Túlfeszültség-védelem adó- és vevőberendezésekhez

Oktatási modul adó- és vevőberendezések túlfeszültség-védelméről.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás