Vissza az Áttekintéshez

Egyrészes levezető az MSR-technika számára

Túlfeszültség-védelemre van szüksége az MSR-technika számára, amely kevés helyet foglal és szilárdan rögzíthető? A LINETRAB és TERMITRAB termékcsaládjaink ott kínálnak megoldást, ahol nagy csatornasűrűségre van szükség.

LINETRAB: védelem a legszűkebb helyen

A LINETRAB termékcsalád túlfeszültség-levezetői csak a legfontosabb funkciókat tartalmazzák. Ennek döntő előnyei vannak.

A legkeskenyebb túlfeszültség-levezető MSR-technikához

A kalapsínre szerelhető levezetők rendkívül keskenyek, de akár négy jelágat is védhetnek. Így ezek a túlfeszültség-levezetők új szabványt jelentenek a 6,2 mm-es osztályban: ezek az MSR-technika legkeskenyebb túlfeszültség-levezetői.

Több, mint négy jelvezeték védelme

A négynél több jelvezeték kompakt interfész-védelméhez a LIT 2-... és LIT 4-... változatok esetében egy buszrendszer (T-BUS) áll rendelkezésre.

Ezzel nagyon sok védőmodult lehet egyetlen kapcsolási egységgé összekötni - például 6-vezetékes mérésekhez.

A buszrendszer használatával egyidejűleg minden jelvezeték között létrejön egy finomvédelem is.

Vissza az oldal tetejére

LINETRAB: a legjobb kábelezés

A Phoenix Contact LINETRAB túlfeszültség-levezetői az MSR-technika számára

Egyszerű és gyors rendszerkábelezés

Nagy csatornaszám a legszűkebb helyen, ez sok alkalmazásban csupán 6,2 mm beépítési szélességen megoldható jelátvitelt jelent.

A Phoenix Contact LINETRAB termékcsaládjának csavaros csatlakozása már világszerte bizonyított. Az átmeneti ellenállása kicsi, és nagy erőt gyakorol a vezetékre - a síkbeli érintkezésnek köszönhetően.
Max. nyolc LINETRAB modul gyorsan, egyszerűen, hibamentesen, és érhelyesen csatlakoztatható a rendszerkábel segítségével: a leválasztó erősítőinkhez és a közkedvelt vezérlőinkhez.

Ez egy "csatlakoztasd és védd" megoldást jelent - a túlfeszültség-védelem szintjétől a vezérlőrendszerig.

Vissza az oldal tetejére

TERMITRAB: sorkapcsok túlfeszültség-védelemmel

A Phoenix Contact TERMITRAB túlfeszültség-levezetői az MSR-technika számára

Sorozatkapocs többfokozatú túlfeszültség-védelemmel

A TERMITRAB termékcsalád keskeny sorkapcsainak beépítési szélessége 6,2 mm.
Válasszon a többfokozatú védőkapcsolások közül, részben szakaszolókésekkel, Ex- és nem-Ex-alkalmazásokhoz.

A TERMITRAB a bevált csavaros csatlakozáson kívül rugós csatlakozású változatokat is kínál.

A védelmi kapocs sínre pattintásával automatikusan egy lökőáram levezetésére képes elektromos összeköttetés jön létre a kalapsínnel.

És nem utolsósórban: a TERMITRAB teljes sorkapcsának földeléséhez csupán a kalapsínt kell földeni.

Vissza az oldal tetejére

TERMITRAB: egyszerű ellenőrzés és leválasztás

A Phoenix Contact TERMITRAB túlfeszültség-levezetői az MSR-technika számára  

Sorozatkapocs többfokozatú túlfeszültség-védelemmel

A jeláramkörben szeretne mérni? A szakaszoló késekkel ellátott TERMITRAB sorkapcsokkal ez sem probléma.

Egyszerűen emelje fel a szakaszoló kést, és a csatlakozó jeláramkör máris felszabadul. Ezután a szükséges munkát gyorsan és biztonságosan elvégezheti.

A kétfokozatú védőkapcsolások egyrészt kis válaszidejű és kis letörési feszültségű diódákat tartalmaznak. Másrészt, nagy levezető képességű gáztöltésű túlfeszültség-levezetők is találhatók bennük.

Ezen kívül: a védelmi fokozatokat ohmos ellenállások csatolják le egymásról. Ez gondoskodik a védőkapcsolás optimális teljesítmény-elosztásáról.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához

Szolgáltatás


Túlfeszültség-védelem az MSR-technikához

Oktatási modul az MSR-technika túlfeszültség-védelméhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás