Vissza az Áttekintéshez

Kapcsolási változatok az MSR-technikában

A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában különösen sok különböző alkalmazás létezik. Minden ilyen alkalmazásnak a megfelelő védelemre van szüksége. Nézze meg, hogy a két alapvető kapcsolástípus mennyiben különbözik.

Közös viszonyítási potenciál

Kapcsolási változatok közös viszonyítási potenciálú MSR-rendszerekhez  

Kapcsolási változatok közös viszonyítási potenciálú MSR-rendszerekhez

Közös viszonyítási potenciálú rendszerekben a jelátvitel egy közösen használt visszavezetőn történik. Ez a viszonyítási potenciálon van.

A kapcsolási rajz azt mutatja, hogy a finomvédelmi elemek - itt a szupresszor-diódák - közvetlenül a közös, földelt potenciálra csatlakoznak.

A közös viszonyítási potenciálú alkalmazásokra jellemző példa a bináris jelek átvitele egy vezérlésre vagy RS-485 buszrendszerre.

Földpotenciál-mentes

Földpotenciál-mentes kapcsolási változatok MSR-rendszerekhez  

Földpotenciál-mentes kapcsolási változatok MSR-rendszerekhez

Ha a jelátvitel például 2 vezetéken, érpáron történik, akkor földpotenciál-mentes rendszerről beszélünk.

Ahogy a kapcsolási rajzon világosan látható, a földcsatlakozást gáztöltésű szikraköz biztosítja - nincs közvetlen kapcsolat a földeléssel.

Egy biztos: robbanásveszélyes területeken kizárólag földpotenciál-mentes kapcsolásokat használnak.

Ezeket azonban 3-, 4- és 6-vezetékes mérések során is használják. Olyan analóg vagy digitális jelek esetén is, amelyeket leválasztva kell továbbítani.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához

Szolgáltatás


Túlfeszültség-védelem az MSR-technikához

Oktatási modul az MSR-technika túlfeszültség-védelméhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás