Csupaszolóautomaták

Csupaszolóautomaták

Egyszerű és kompakt

Standard vagy különleges szigetelés – minden vezetőfajtát villámgyorsan csupaszolhat.

Vissza ide: Automaták

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Csupaszolóautomaták

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A standard PVC-től a problémás teflon szigetelésekig – a Phoenix Contact csupaszolóautomatáival minden vezető megbízhatóan és megismételhető pontossággal csupaszolható.

Előnyei

  • A lecsupaszolási méretek intuitív beállítása a kijelző és a forgatógombok segítségével
  • Problémás szigetelések megmunkálása speciális késgeometriákkal
  • A lehúzóerőnek megfelelő érzékeny és automatikus szorítóerő-beállításnak köszönhetően nem sérül meg a szigetelés
  • Időtakarékos: gyors csupaszolás mindössze 0,3 másodperces ciklusidővel

WF 1000 csupaszolóautomata

WF 1000 csupaszolóautomata  

WF 1000 csupaszolóautomata

A vezetők 6 mm2 keresztmetszetig, a kábelek 6 mm átmérőig csupaszolhatók a kompakt WF 1000 csupaszoló automatával:

  • standard és különleges, pl. gumi, teflon és hőmérséklettűrő szigetelések precíz és tiszta megmunkálása,
  • foszlás elleni védelem a szigetelés részleges lehúzásával,
  • a szorítóerő automatikus beállítása a szükséges lehúzóerőhöz,
  • egyszerű kezelés mindössze három forgatógombbal,
  • az aktuális értékek áttekinthető megjelenítése a kijelzőn,
  • gyors betöltés a vezető elölről és felülről történő behelyezésével.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás