Csupaszoló- és krimpelőautomaták

Csupaszoló- és krimpelőautomata

Két funkció – egy készülék

A vezető csupaszolása és krimpelése egy munkafolyamatban történik. A más keresztmetszetre való átszerelés egyszerű és gyors.

Vissza ide: Automaták

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Csupaszoló- és krimpelőautomaták

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Hordozható vagy helyhez kötött – a Phoenix Contact csupaszoló- és krimpelőautomatái különösen gyorsak. Mindössze egy másodperc alatt kész a pontosan konfekcionált vezető.

Előnyei

  • Gyors keresztmetszetváltás a moduláris felépítésnek köszönhetően
  • Rövid ciklusidő az egymáshoz hangolt részfolyamatok révén
  • Egyszerű üzembe helyezés − plug & play

Kompakt és hordozható – szalagos kiszerelésű anyaghoz

CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomata  

CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomata

Mobil alkalmazásra a kompakt CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomaták használhatók. Ezzel a készülékkel gyorsan és biztonságosan munkálhatók meg a szalagos kiszerelésű érvéghüvelyek.

Egyetlen munkamenetben történik a vezető csupaszolása, majd az érvéghüvely rápréselése.

Az automaták egy percen belül átállíthatók más keresztmetszetekre.

  • 0,25 − 2,5 mm2 keresztmetszetű szigetelt érvéghüvelyekhez
  • Egy percen belül át lehet állítani más keresztmetszetekre.
  • Kompakt és könnyű kialakítása miatt változó helyszíneken is használható.

Robusztus és helyhez kötött – ömlesztett anyaghoz

CF 1000 csupaszoló- és krimpelőautomata  

CF 1000 csupaszoló- és krimpelőautomata

Tömeges megmunkáláshoz a CF 1000 típusú stabil és robusztus csupaszoló- és krimpelőautomaták használhatók.

Egyetlen munkamenetben történik a vezető csupaszolása, majd az érvéghüvely rápréselése. Ezzel az automatával óránként akár 1200 vezető is megmunkálható.

  • Max. 10 mm2 keresztmetszetű szigetelt érvéghüvelyekhez
  • A moduláris kialakítás révén gyorsan átszerelhető a különböző keresztmetszetekhez
  • Beépített számláló a mennyiség követésére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás