Standard menedzselhető switchek

Standard menedzselhető switchek

Maximális biztonság és rugalmasság

Ipari Ethernet switchek igényes és biztonságos infrastrukturális hálózatokhoz.

Vissza ide: Menedzselhető switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Standard menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Igényes alkalmazások számára a 3000-es és 4000-es sorozatú menedzselhető switchek a nagy teljesítményt mindössze 15 ms redundancia-átkapcsolási idejű magas fokú rendelkezésre állással kombinálják.
A switchek számos IEEE szabványt támogatnak, így ideálisak igényes hálózatokban történő alkalmazásra.

Előnyei:

  • Szünetmentes automatizálás az Extended-Ring protokollal működő gyors redundanciának köszönhetően
  • Megnövelt hálózati biztonság akár komplex rendszerekhez is, az átfogó biztonsági funkciók révén
  • Egyszerű és áttekinthető konfigurálás és diagnosztika, a konfigurálható nézeteknek köszönhetően a webinterfészben
  • Nagy rugalmasság a különböző kialakítások, portváltozatok és energetikai berendezésekhez való speciális változatok révén

Méretezhető teljesítmény az alkalmazás rugalmasságáért

3000-es és 4000-es sorozatú ipari Ethernet switchek  

méretezhető teljesítmény: 3000-es és 4000-es ipari Ethernet switchek.

A 3000-es sorozat menedzselhető switch készülékei átfogó választékot kínálnak öt, nyolc vagy 16 porttal, illetve 10/100-Mbit/s-os összeköttetésekkel. A 4000-es sorozat menedzselhető switch készülékei egyesítik a költséghatékony 10/100-Mbit/s-os portokat két gigabites porttal a fölérendelt hálózatba való csatlakozáshoz. A 4000-es sorozat switch készülékei 10, 14 vagy 16 porttal rendelkeznek. Ezen felül rézvezetős és optikai csatlakozók különböző kombinációi állnak rendelkezésre.

Optimalizálja hálózata vezérlését az FL SWITCH 3000 és 4000 segítségével: a redundancia funkciókkal összekötött sokféle diagnosztikai, teljesítmény- és biztonsági funkcióval, valamint felhasználóbarát tulajdonságokkal.

Fedezze fel az FL SWITCH 3000 és 4000 számos lehetőségét:

  • hőmérsékletváltozatok: -10°C és +60°C, valamint -45°C és +75°C között,
  • nagy rugalmasság maximum négy optikai kábeles porttal csillag- és fatopológiák felépítéséhez, illetve alhálózatok fölérendelt hálózatokba való bekötéséhez,
  • IEEE funkciók és 15 ms átkapcsolási idejű gyűrűs redundancia kombinálása a gyűrűben levő több száz switch esetén,
  • több gyűrű csatolása,
  • kényelmes kezelés az egyedülálló, felhasználóbarát webalapú menedzsmenttel,
  • hálózatvezérlés: VLAN, multicast, trunking, szűrőmechanizmusok
  • biztonsági vezérlés: portalapú, 802.1x, felhasználói fiókok,

IEC 61850-3/IEEE 1613 szabványú menedzselhető switchek

IEC 61850-3/IEEE 1613 szabványú ipari Ethernet switchek  

IEC 61850-3/IEEE 1613 szabványú ipari Ethernet switchek

Az IEC 61850 szabvány speciális követelményeket támaszt a hálózati komponensekkel szemben. Az alkalmazás helyétől függően extrém, az IEC 61850­-3 illetve IEEE 1613 szabványokban specifikált környezeti követelményeknek kell megfelelniük. Az elektromágneses és elektrosztatikus zavarokkal szembeni igen magas védettségükkel illetve extrém ütés- és vibrációállóságukkal az FL SWITCH 3000E és 4800E minden pillanatban megbízható működést garantál extrém környezeti körülmények között. Különösen alkalmasak energetikai berendezésekben való használatra.


A centrális és decentrális hálózati kapcsolatok kalapsínes készülékekkel (FL SWITCH 3000E) vagy 19 collos szekrényekbe való készülékekkel (FL SWITCH 4800E) teremthetők meg.

Előnyei:

  • az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szerinti legkeményebb elektromágneses és elektrosztatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazható,
  • a -40 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartomány révén extrém klimatikus viszonyok között is használható,
  • gyors redundanciamechanizmusok a magas fokú rendelkezésre állásért.

FL SWITCH 3000E:

  • rugalmas a különböző 10/100-Mbit/s-os portváltozatoknak és az LC csatlakozós, opcionális 100-Mbit/s-os SFP portoknak köszönhetően.

FL SWITCH 4800E:

  • nagy portsűrűség és közvetlen sorolhatóság a kis helyigény érdekében,
  • redundáns, cserélhető tápellátás és speciális üzemi feszültségek (opcionális).

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás