Vissza az Áttekintéshez

Alkalmazások

Alkalmazási területek

Vezérlőmodul  

Vezérlőmodul

Nagy kiterjedésű gépek és berendezések fejlesztésével, tervezésével és értékesítésével foglalkozik? Akkor nálunk jó helyen jár.
A Phoenix Contact DUPLICON termékkínálatával teljes körűen és kevés alkatrésszel oszthatja el az energiát. A dugaszolhatóságnak köszönhetően minden vezetéket kényelmesen előre konfekcionálhat, majd a berendezésben gyorsan összedugaszolhatja őket.
Az egymásra helyezhető csatlakozók például a következő energiafogyasztókra szerelhetők fel:

  • hajtások,
  • fűtőtestek, fröccsöntőgépek,
  • hidraulikus és pneumatikus energiaforrások,
  • kompresszorok,
  • szivattyúk,
  • fénysugárzók,
  • transzformátorok,
  • frekvenciaváltók.

Helyhez kötött energiaelosztás

Helyhez kötött energiaelosztás DUPLICON-nal  

Helyhez kötött energiaelosztás DUPLICON-nal

A helyhez kötött energiaelosztáshoz a DUPLICON két alternatívát biztosít:

  • T-Box: az érintkezőbetétet az energiafogyasztó mellett fixen szerelik fel. Az oldalsó kábelleágazás négy irányban tetszőlegesen dugaszolható.
  • Közvetlen készülékcsatlakoztatás: minden esetben a legkedvezőbb változat, de előfeltétele a konstrukciós integráció.
    • A vezetékek külön dugaszolhatósága üzembe helyezéskor
    • Szünetmentes készülékcsere későbbi szerviz esetén

Egymásra helyezhető energiaelosztók

Egymásra helyezhető energiaelosztók DUPLICON-nal  

Egymásra helyezhető energiaelosztók DUPLICON-nal

Az egymásra helyezhető energiaelosztáshoz válassza a DUPLICON elosztókat! Az elosztók fontosabb előnyei:

  • A kaszkádolhatóságnak köszönhetően az energiaelosztás előre konfekcionálható.
  • A Plug & Play gyors és biztonságos üzembe helyezést jelent.
  • Karbantartás esetén a fő energiaág megszakítás nélkül leválasztható a fogyasztóról, a berendezés pedig tovább működik.
  • A D‍UPLICON motorcsatlakozóként is használható. A négyzetes kialakítás különböző kábelleágazási irányokat tesz lehetővé.
  • A vibrációálló reteszelés a legkeményebb alkalmazási körülményeknek is ellenáll.

Vissza az Áttekintéshez
Egymásra helyezhető energiaelosztók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás