Egymásra helyezhető energiaelosztók

Egymásra helyezhető energiaelosztók

Kompakt energiaelosztók

A berendezés rugalmas energiaellátása kompakt kialakításban.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Egymásra helyezhető energiaelosztók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A legkisebb helyen kell bővítenie berendezése energiaellátását? – Használja a Phoenix Contact stabil és egymásra helyezhető DUPLICON csatlakozóit!

Előnyei:

  • Nagy biztonság az IP67-es védettség és az elektromágneses zavarok elnyomása révén
  • Egymásra helyezhető csatlakozóházak - rugalmasan bővíthető berendezés
  • A közvetlen nyomtatott áramköri csatlakozással egy teljes rendezőszint megtakarítható
  • Rugalmas kábelelvezetési irány a ház négyzetes alakjának köszönhetően

Egymásra helyezés – de rendszerben

A DUPLICON rendszer felépítése  

A DUPLICON rendszer felépítése

Maradjon rugalmas: használja ki az egymásra helyezhető DUPLICON rendszer előnyeit! Mindössze néhány komponensével rendkívül praktikus és egyszerűen összeszerelhető.

  • NYÁK érintkezőbetét – energiaellátás közvetlenül a NYÁK-ról több csatlakozóra
  • Robusztus, falra szerelhető ház – akár több egymásra helyezhető ház fogadására is
  • Egymásra helyezhető érintkezőbetét – csavaros csatlakozással 0,2 mm² és 4 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez(maximum 6 mm² vezeték-keresztmetszet érvéghüvely nélkül)
  • Egymásra helyezhető csatlakozóház – a négyzetes alak három kábelelvezetési irányt tesz lehetővé
  • Levehető fedél – a berendezés energiaellátása csatlakoztatott állapotban is ellenőrizhető

Meglevő berendezését pár perc alatt bővítheti: oldja a fedelet, helyezze be a további dugaszokat – kész!

Érintkezőbetétek

DUPLICON érintkezőbetétek  

DUPLICON érintkezőbetétek

Az egymásra helyezhető érintkezőbetétekkel számos alkalmazás valósítható meg. A moduláris érintkezőbetétek különösen jól alkalmazhatók hajtásokon.

  • A ház négyzetes kialakításának köszönhetően rugalmasan alakíthatók a kábelleágazási irányok.
  • Az abszolút vibrációálló zárókengyel a legkeményebb alkalmazási körülményeknek is ellenáll.
  • Megfelelnek az EN 50155 vasúti szabvány követelményeinek.
  • A csuklós tartókeretek siető PE érintkezőkkel rendelkeznek és maximum három moduláris érintkezőbetétet tudnak befogadni a standard kínálatból.
  • A készülékházak egy vagy két, különböző méretű kábelbemenettel vannak ellátva a kábelbevezetés módjának megfelelően.

 


Egymásra helyezhető energiaelosztók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Egymásra helyezhető energiaelosztók

Helytakarékos és rugalmas energiaelosztás.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás