Vissza az Áttekintéshez

Kábelvezetés

Kábelvezetés hibrid vezetékekkel

Kábelvezetés hibrid vezetékekkel  

Kábelvezetés hibrid vezetékekkel

A legegyszerűbb esetben egy vezeték kerül bevezetésre csatlakozóházanként. Egy M25 bővítő tömszelence segítségével maximum 21 mm átmérőjű vezetékek csatlakoztathatók.

Kábelvezetés külön vezetékekkel

Kábelvezetés külön vezetékekkel  

Kábelvezetés külön vezetékekkel

Több vezeték kényelmes bevezetése: két furattal ellátott kábel-tömszelencékkel a vékony táp- és 24 V-os vezetékek külön vezethetők be az egymásra helyezhető készülékházakba.

Kábelvezetés átellenes vezetékekkel

Kábelvezetés átellenes vezetékekkel  

Kábelvezetés átellenes vezetékekkel

A nagy átmérőjű kábelek két kábelbemenettel kényelmesen vezethetők be a csatlakozóházba. Így például a tápvezeték kombinálható az AS-Interface vagy a Profibus vezetékével.


Vissza az Áttekintéshez
Egymásra helyezhető energiaelosztók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás