Különleges csatlakozó

Sokoldalú, de mindig egyedülálló

Sokoldalú, de mindig egyedülálló

A speciális csatlakozástechnikák révén a különleges esetekre is rendelkezünk sorkapcsokkal.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Különleges csatlakozó

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact különleges csatlakozókapcsai ugyanolyan egyedülállóak, mint az Ön követelményei. A közlekedéstechnikától a folyamattechnikáig – nálunk megvan a megfelelő megoldás.

Előnyei:

  • Idő- és helymegtakarítás többvezetékes csatlakozással
  • Karbantartásmentes csavaros csatlakozás a Reakdyn elvnek köszönhetően
  • Rugalmas alkalmazás a többféle méretű csúszósarus csatlakozás révén
  • Több vezető egyszerű csatlakoztatása TERMI-POINT® csatlakozással

Csúszósarus csatlakozás

Kapcsok csúszósarus csatlakozással  

Különösen helytakarékos: csúszósarus csatlakozás

Szűkös helyviszonyokra a csúszósarus csatlakozók jelentik az optimális megoldást. A csatlakozóház falai csak kicsit nyúlnak túl a fémrészeken. Így a kábelcsatornák a kapocslécek közelében rögzíthetők, így több hely is megtakarítható.

A felhasított dugaszok a követelményeknek megfelelően használhatók. Egy 6,3 mm-es dugaszhüvely helyett egy teljesen szigetelt vagy két csupasz 2,8 mm-es dugaszhüvely is feltolható.

TERMI-POINTsup®/sup csatlakozó

Kapcsok TERMI-POINTsup®/sup csatlakozóval  

Több csatlakozóhoz optimális: TERMI-POINT®

Irányítástechnikai berendezések rendező- és elosztószintjeihez a Phoenix Contact TERMI-POINT® csatlakozással ellátott sorkapcsokat és rendező-összekötőket kínál.

A TERMI-POINT® változatok a csapok sorkapocshoz viszonyított helyzetében különböznek:

  • hosszanti elrendezésű csapok függőlegesen szerelt kapocssorokhoz,
  • keresztben elrendezett csapok vízszintesen szerelt kapocssorokhoz.
  • Egy csapra maximum három csatlakozó tolható fel.

 

Rendezőmezők

Rendezőmezők  

Rendezőmezők

A PTMC rendezőmezők kialakításuknak köszönhetően a lehető legnagyobb jelsűrűséget kínálják az automatizálási környezet rendezési feladataihoz. A moduláris, pontos pólusszámú felépítés a színes mátrixelemekkel áttekinthető és hibamentes vezetékezést tesz lehetővé. Az egyes elemek tizenegy színben kaphatók.

Kiváló minőség

A kapcsok összetevői: fém és műanyag alkatrészek  

kiváló minőségű fém- és műanyag alkatrészek.

Megbízható csatlakozások – ez az igényünk. Ehhez elengedhetetlen a termékeink magas minősége. Az anyagok helyes kiválasztása az első lépés.

Fém alkatrészek repedés- és korrózióálló rézötvözetekből:

  • nem keletkezik galvánelem a nedvesség hatására,
  • biztos érintkezési viszonyok,
  • jó elektromos vezetőképesség: csekély mértékű melegedés,
  • a felületet ólommentes galvanikus nikkel- illetve ónréteg védi.

Rugalmas és ütésálló műanyagból készült szigetelőház:

  • újrahasznosítható, halogénmentes és UV-álló,
  • jó trópus- és termeszállóság,
  • max. 130 °C üzemi hőmérséklet,
  • kiváló vegyszerállóság,
  • kiváló öregedési tulajdonságok,
  • UL 94 szerinti tanúsítás a V0 éghetőségi osztályhoz,

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás