Leválasztó-szikraköz

Olaj- és gázvezetékek villámvédelme

Olaj- és gázvezetékek villámvédelme

A szigetelőkarimák hatékonyan megvédhetők a túlfeszültségektől.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem és zavarszűrő

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Leválasztó-szikraköz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kimaradások, leállások, de még az olaj- és gázvezetékek szivárgóáramai is elkerülhetők, a szigetelőkarimákon elkerülhető az átívelés. A leválasztó-szikraköz a túlfeszültségeket megbízhatóan levezeti, és lehetővé teszi az olaj- és gázvezetékek zavartalan üzemét.

Előnyei

  • Maximális villámvédelem a legmagasabb H villámáram-állósági osztály révén
  • Mostoha körülmények között is hosszú élettartam a kiváló korrózióállóság révén
  • Optimális védelem ─ a megszólalási feszültségek a karimák szigeteléséhez vannak igazítva
  • A robbanásveszélyes területekre világszerte elfogadott engedéllyel többféleképpen alkalmazható

Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés csővezetékekhez

Szigetelőkarima leválasztó-szikraközzel  

Szigetelőkarima leválasztó-szikraközzel

A csővezetékek gazdaságos üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen a hosszú élettartam. A rozsdásodás elleni védelem céljából aktív korrózóvédelmi rendszerek használhatók. Ezek szabályos üzemeltetése során a fémcsöveket szigeteljük el a földpotenciáltól.

A csövek és a szigetelőkarimák károsodásának megelőzésére leválasztó-szikraközöket használjunk. Túlfeszültség fellépésekor a leválasztó-szikraköz ellenállása esik és levezeti a feszültséget. Így a villámvédelem potenciálja kiegyenlítődik. Az IEC 52561-3 szerinti lehető legnagyobb, H értékű villámáramtűrési osztálynak köszönhetően a nagy villámáramok is biztonságosan és a meghatározott úton vezethetők le a földbe.

Lökőáramálló csatlakozások

Leválasztó-szikraközök szerelési kellékekkel  

Leválasztó-szikraköz szerelési anyagokkal

Mivel villámláskor nagy áramerősségeket vezetnek le az anyagok, ezért tartozékaiknak is ki kell bírni ezeket a terheléseket.

Ezért a Phoenix Contact minden FLT-ISG… leválasztó-szikraközének csatlakozására szolgáló tartozék a megfelelő levezetőképességgel rendelkezik.

A leválasztó-szikraköz szerelésénél bevizsgált tartozékokat használjon, hogy a szikrák a robbanásveszélyes területen ne okozhassanak robbanást.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás