Smart menedzselhető switchek

Smart menedzselhető switchek

Nagy teljesítményű és gyors

Nagy adatforgalom egyidejűleg nagy sebesség mellett.

Vissza ide: Menedzselhető switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Smart menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact smart menedzselhető switchei kiváló valós idejű jellemzőket nyújtanak egyidejűleg nagy adatforgalom mellett. Az ilyen ipari Ethernet switcheknél a menedzsmentfunkciók konfigurálása egyszerűen a smart mode által történik, így egyetlen switch segítségével különböző Ethernet szabványok használhatók ki.

Előnyei:

  • Nagy adatforgalom és sebesség a minden porton alkalmazott gyors vagy gigabites Ethernet révén
  • A felhasználó optimális támogatása IT szabványok és automatizálási protokollok használata útján
  • A switch funkciók egyszerű ellenőrzése és konfigurálása webalapú menedzsment, SNMP és PROFINET-Device funkciók segítségével

Alkalmazás PROFINET környezetben

A smart menedzselhető switchek PROFINET eszközként működnek  

A smart menedzselhető switchek PROFINET eszközként működnek.

A beépített PROFINET eszköznek köszönhetően a smart menedzselhető switchek optimálisan használhatók PROFINET-Conformance B osztályú hálózatokban. A switchek teljes mértékben konfigurálhatók és diagnosztizálhatók PC Worx és Step 7 segítségével.

A Media Redundancy Protocol (MRP) hiba esetén 200 ms átkapcsolási időt garantál.
A Link Layer Discovery Protocol (LLDP) lehetővé teszi a hálózati topológia automatikus meghatározását.

Előnyei:

  • konfigurálás I/O vezérlőn keresztül (ILC, S7),
  • DCP (Discovery Configuration Protocol) támogatás az IP-címek és készüléknevek automatikus kiosztásához
  • diagnosztika a vezérlőprogramon keresztül,
  • PROFINET riasztófunkció: ha pl. a fényteljesítmény egy polimerszálban a küszöbérték alá csökken, riasztás történik,

Alkalmazás EtherNet/IP környezetben

Intelligens kommunikáció szűrő- és querier-funkciókkal  

Intelligens kommunikáció szűrő- és querier-funkciókkal.

A smart menedzselhető switchek az EtherNet/IP környezetben való optimális alkalmazás érdekében speciális Multicast szűrőfunkciókkal rendelkeznek, aminek következtében csökken a hálózat terhelése és nő a stabilitása.

A smart menedzselhető switchek szűrő- és querier-funkciói révén az adatokat csak az a résztvevő kapja meg, amelynek azokra szüksége is van.

Ez az Ethernet/IP hálózatok és az intelligens kommunikáció optimális támogatását jelenti.

Valós idejű Ethernet

Valós idejű Ethernet – smart menedzselhető switchek  

Valós idejű Ethernet – smart menedzselhető switchek

A smart menedzselhető switchek nagy adatforgalmat biztosítanak egyidejűleg a nagy sebesség mellett. A menedzsment funkciókat konfigurálva így kihasználhatja a különböző Ethernetes szabványok előnyeit egyetlen switch segítségével.

Előnyei:

  • gyors vagy gigabites Ethernet minden porton,
  • optimális PROFINET RT vagy EtherNet/IP környezethez,
  • az olyan valós idejű IT-szolgáltatások támogatása, mint Video- vagy Voice-over-IP,
  • -40°C és +70°C közötti bővített hőmérséklet-tartomány ipari környezetben való alkalmazáshoz,
  • Gigabit változatok tengeri és ATEX II-es zónára szóló engedéllyel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás