Vissza az Áttekintéshez

Smart menedzselhető switchek - funkciók

Redundancia és diagnosztikai funkciók – ezek a Smart menedzselhető switchek csúcstulajdonságai. Ezen kívül kiváló valós idejű jellemzőkkel bírnak nagy adatforgalom mellett. A kompakt blokk-kialakításnak köszönhetően a switchek gond nélkül kisebb kapcsolószekrényekbe is beszerelhetők a szabványos kalapsínen.

MRP - gyors és garantált átkapcsolási idő

Átkapcsolás gyűrűstruktúrában  

Átkapcsolás hiba esetén

Biztosítsa a szünetmentes adatforgalmat: az MRP (Media Redundancy Protocol) egy redundancia protokoll, amely az IEC 62439 Profinet szabvány része. Gyűrűstruktúrában megszakítás esetén maximum 200 ms-os átkapcsolási időket garantál.

A cserélhető FL MEM PLUG/MRM konfigurációs memóriával MRP menedzsment funkció integrálható a switchben.

Ezen a külső memórián az elvégzett beállítások is elhelyezhetők. Így pillanatok alatt cserélhetők a készülékek.

Vissza az oldal tetejére

LLDP - hálózati topológiák automatikus megjelenítése

Az LLDP megjeleníti a hálózati topológiát  

Topológiamegjelenítés a Diag+ segítségével

Az LLDP (Link Layer Discovery Protocol) révén a készülékek információkat küldhetnek és menthetnek magukról és a szomszédos készülékekről. Ezekkel az adatokkal rögzíti egy hálózati menedzsment rendszer a hálózat topológiáját.

A protokollok küldése periodikusan történik, így a hálózati struktúra változásai azonnal regisztrálásra kerülnek.

Minden Smart menedzselhető switch rendelkezik LLDP funkcióval, így folyamatos áttekintést biztosítanak.

Vissza az oldal tetejére

PROFINET I/O eszköz – a legjobb szintű integrálás

Switch mint I/O eszköz a PROFINET-ben  

A Smart menedzselhető switchek I/O eszközként működnek

A Phoenix Contact Smart menedzselhető switcheit a PC WORX vagy STEP 7 alkalmazással rendelkező PROFINET hálózat I/O eszközként ismeri fel. Így a készülék egyszerűen telepíthető a berendezésbe és számos előnye használható ki:

  • konfigurálás I/O vezérlőn keresztül (ILC, S7),
  • DCP (Discovery Configuration Protocol) támogatás: az IP-címek és készüléknevek automatikus kiosztásához,
  • diagnosztika a vezérlőprogramon keresztül,
  • PROFINET riasztófunkció: ha pl. a fényteljesítmény egy polimerszálban a küszöbérték alá csökken, riasztás történik,

 

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
  • Smart menedzselhető switchek - funkciók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás