Leválasztó erősítők PL funkcionális biztonsággal

Leválasztó erősítők PL funkcionális biztonsággal

Performance Level szintű analóg jelek

A MACX Safety Ex rendszerrel az analóg Ex-i jelek egyszerűen integrálhatók a gépgyártási irányelvnek megfelelő biztonsági alkalmazásokba.

Vissza ide: Leválasztó-erősítők funkcionális biztonsággal

Kategóriák

  • Határérték-kapcsolók terméklistája
    Határérték-kapcsolók

    Biztonsági határértékrelével ellátott, PL d szintű hőmérséklet-mérőváltók - ellenállásos hőmérők, ellenállás-jeladók, hőelemek, potenciométerek és mV-források üzemeltetéséhez.

  • Hőmérséklet-mérőváltók terméklistája
    Hőmérséklet-mérőváltók

    Biztonsági határértékrelével ellátott hőmérséklet-mérőváltók - ellenállásos hőmérők, ellenállás-jeladók, hőelemek, potenciométerek és mV-források üzemeltetéséhez.

  • Jelkétszerezők terméklistája
    Jelkétszerezők

    PL d szintű tápláló- és bemeneti leválasztó-erősítők jelkétszerezőként. Galvanikusan leválasztva átviszik a megtáplált vagy aktív 4−20 mA-es terepi jeleket két terhelésre.

Keresés a következő helyen: Leválasztó erősítők PL funkcionális biztonsággal

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A MACX Safety analóg leválasztó erősítők teljes körű SIL-tanúsítással rendelkeznek, és az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti PL d Performance Level jellemző rájuk.

Előnyei

  • Analóg jelek egyszerű bevonása a biztonsági láncba a PL d Performance Level révén
  • Költségmegtakarítás: határértékek közvetlen, biztonságos kapcsolásának lehetősége kiegészítő biztonsági vezérlő nélkül
  • A biztonsági alkalmazás egyszerű tervezése a SISTEMA segítségével: a szükséges adatok már megtalálhatók ott
  • Az aktív és passzív analóg jelek egyszerű kombinálása más biztonsági modulokkal
  • Precíz, zavarmentes átvitel és nagy üzembiztonság a szabadalmaztatott átviteli koncepció révén, amelyre a biztonságos galvanikus leválasztás és csekély önmelegedés jellemző
  • Gyors és biztonságos installálás csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikájú dugaszolható kapcsokkal
  • A gyújtószikramentes analóg jelek biztonságos feldolgozása a MACX Safety Ex [Ex ia] segítségével

Termékáttekintés: MACX Safety leválasztó erősítők

Alkalmazási lehetőségek: analóg BE/KI és hőmérséklet  

Alkalmazási lehetőségek MACX Safety leválasztó erősítőkhöz

Kiválaszthatja az alkalmazásához illeszkedő MACX Safety leválasztó erősítőt:

Analóg BE / KI

  • Táp- és bemeneti leválasztó-erősítő két kimenettel, HART-képes

Hőmérséklet potenciométer, határértékek:

  • Univerzális hőmérséklet-mérőváltók az ellenállás hőmérők, ellenállás-jeladók, potenciométerek, termoelemek és mV-os jelforrások számára – opcionálisan biztonsági határértékrelékkel is

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás