Vissza az Áttekintéshez

SPEEDCON gyorsreteszelés

SPEEDCON: kompatibilis használat

A Phoenix Contact SPEEDCON gyorsreteszelői kompatibilisek  

A Phoenix Contact SPEEDCON gyorsreteszelői kompatibilisek

A SPEEDCON gyorsreteszelés működési elve a 
Plug & Turn.

A Phoenix Contact SPEEDCON gyorsreteszelése 100%-ig kompatibilis az összes M12 csatlakozóval. Ez azt jeleni, hogy nem kell átszoknia.

Vissza az oldal tetejére

SPEEDCON: gyors szerelés

A Phoenix Contact SPEEDCON gyorscsatlakozói gyorsan szerelhetők  

A Phoenix Contact SPEEDCON gyorscsatlakozói gyorsan szerelhetők

Csak egy fél fordulat: a Phoenix Contact SPEEDCON M12 gyorsreteszelésével optimális dugaszolható csatlakozást lehet elérni.

A szerelési idő 90 százalékkal csökken.

Vissza az oldal tetejére

SPEEDCON: biztonságos üzemeltetés

Legyen biztos: a Phoenix Contact SPEEDCON rendszere rendelkezik a klasszikus M12 dugaszcsatlakozók összes elektromos, mechanikus tulajdonságaival, és kielégíti az összes érvényben levő szabványt és előírást, mint pl.:

  • Pólusábra, követelmény és vizsgálat az IEC 61076-2-101 szabvány szerint
  • IP65/67/69K védettség az EN 60529 szabvány szerint
  • Rezgés- és lökőterhelés az IEC 60512-6d szabvány szerint
A Phoenix Contact SPEEDCON gyorsreteszelése üzembiztos  

A Phoenix Contact SPEEDCON gyorsreteszelése üzembiztos

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás