Szenzor/aktor sorkapcsok

Idő- és helytakarékos

Idő- és helytakarékos

Vezetékezze az érzékelőket és aktorokat kompletten egyetlen sorkapoccsal.

Vissza ide: Rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Szenzor/aktor sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szenzor/aktor kapcsok a kompakt kialakításuk révén optimálisan alkalmazhatók a korszerű gépvezérlők vezetékezéséhez. Ezek az azonos formájú kapcsok a CLIPLINE complete dugaszhíd rendszerrel áthidalhatók és a legnagyobb rugalmasságot biztosítják Önnek.

Előnyei:

  • Nagy termékválaszték PE-funkcióval vagy fényjelzővel ellátott változatokkal
  • A jelcsatlakozások optimális áttekinthetősége a sokféle jelölési lehetőségeknek köszönhetően
  • Moduláris bővíthetőség az azonos körvonalú, max. 50 pólusú betáplálókapcsok révén

A vezetékezési költség csökkentése

Szenzor/aktor sorkapcsok  

Szenzorok és aktorok helytakarékos vezetékezése

Csökkentse a vezetékek számát, válassza a Phoenix Contact szenzor/aktor kapcsait. Három- vagy négyvezetékes szenzorokat/aktorokat csatlakoztathat. A hidakkal eloszthatja a plusz és mínusz potenciált, amivel lényegesen lecsökkenti a vezetékezési költséget.

Nagy termékválaszték PE-funkcióval vagy fényjelzővel ellátott változatokkal

Betáplálás

Háromvezetékes szenzor/aktor sorkapocs  

Háromvezetékes szenzor/aktor sorkapocs

Vezetékezze a három- és négyvezetékes szenzorokat és aktorokat hely- és időtakarékosan - a Phoenix Contact szenzor/aktor kapcsaival.

Használja ki az előnyeit:

  • Potenciálellátás az STIO-IN betápláló kapcsokon keresztül
  • Energiabetáplálás vagy bővítés a betápláló kapcsokkal
  • A betápláló kapcsok a kapocsléc tetszőleges helyén elhelyezhetők
  • Egyszerű áthidalás és potenciálelosztás a CLIPLINE complete System szabadalmazott dugaszolható átkötőhídjaival

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás