Szenzor/aktor sorkapcsok

Idő- és helytakarékos

Idő- és helytakarékos

Vezetékezze az érzékelőket és aktorokat kompletten egyetlen sorkapoccsal.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Szenzor/aktor sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szenzor/aktor sorkapcsok a kompakt kialakításuk révén optimálisan alkalmazhatók a korszerű gépvezérlők vezetékezéséhez. Ezek az azonos formájú sorkapcsok a csavaros áthidaló-rendszerrel átmenő hidalhatók át, ezzel a legnagyobb rugalmasságot biztosítják.

Előnyei

  • Nagy termékválaszték PE-funkciós vagy a fényjelzős változatokkal
  • A jelcsatlakozások optimális áttekinthetősége a sokféle jelölési lehetőségeknek köszönhetően
  • Moduláris bővíthetőség az azonos körvonalú, akár 50 pólusú betáplálókapcsok révén

A vezetékezési költség csökkentése

Szenzor/aktor kapcsok  

Szenzorok és aktorok helytakarékos vezetékezése

Csökkentse a vezetékek számát, válassza a Phoenix Contact szenzor/aktor sorkapcsait! 3 vagy 4 vezetékes szenzorokat/aktorokat csatlakoztathat. A hidakkal szétoszthatja a plusz és mínusz potenciált, amivel lényegesen lecsökkenti a vezetékezési költséget.

A standard sorkapcsok mellett fényjelzővel ellátott változatokat is kínálunk.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás