Szegmensvezérlő fotovillamos berendezésekhez

Szegmensvezérlő fotovillamos berendezésekhez

Hatékony felügyelet és vezérlés

Kapcsolókészülék-kombinációk fotovillamos rendszerek folyamatos üzemi adatgyűjtéséhez.

Vissza ide: Fotovillamos berendezések kezelése

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Szegmensvezérlő fotovillamos berendezésekhez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az intelligens automatizálási és megjelenítő eszközökkel folyamatosan rögzítheti a szabadtéri berendezések adatait, és kiértékelheti azokat. Ezenkívül a szabadtéri berendezéseket távolról karbantarthatja a nyilvános hálózaton keresztül.

Előnyei

  • Alacsony műszaki tervezési és üzemeltetési költségek az intelligens automatizálási megoldásokkal
  • Szabványosított adatátvitel a SunSpec® vagy az IEC 61850 szerint
  • Gyors műszaki tervezés specifikus funkcióblokkokkal
  • Redundáns és ezért kiesésbiztos hálózatok

Felügyelet és vezérlés

A fotovillamos rendszerek jövedelmező üzemeltetéséhez folyamatos felügyeletre és vezérlésre van szükség a szegmensek szintjén. A Phoenix Contact Array Control kapcsolókészülék-kombinációja átveszi a felügyelet és vezérlés feladatait. Az Array Control rögzíti az összes fontos adatot a mátrixok teljesítményéről, a környezeti feltételekről és az inverter állapotáról. Ezek az adatok a központi vezérlés irányító központban található fölérendelt SCADA-rendszerbe kerülnek.

A szegmensvezérlő topológiája  

Array Control – a fotovillamos rendszerek hatékony üzemeltetéséhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás