Ruggedline

Az autóipari karosszériagyártás követelményeinek megfelelő robusztus I/O rendszer

Robusztus és megbízható

Megbízható adatkommunikáció, kifejezetten autóipari karosszériagyártáshoz.

Vissza ide: I/O rendszerek terepi installáláshoz (IP65/67)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ruggedline

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A robusztus, blokkokból felépülő I/O készülékek optimálisan használhatók a mostoha ipari környezetben és INTERBUS, illetve PROFINET rendszerekhez is kaphatók. Az I/O rendszert kimondottan az autógyártás követelményeinek megfelelően fejlesztettük ki.

Előnyei

  • Biztonságos kommunikáció EMC-vel terhelt környezetben is, optikai kábeles adatátvitellel
  • Szerszám nélküli szerelés könnyíti a telepítést - csak fel kell pattintani a szerelőlapra
  • Különösen robusztus, ellenáll a hegesztőcseppeknek és a mechanikai hatásoknak
  • Kifejezetten az autóipari karosszériagyártás követelményeihez kifejlesztve

Megbízható adatcsere mostoha körülmények között is

Ruggedline készülék dugaszolható push-pull csatlakozóval  

Ruggedline - kifejezetten autóipari karosszériagyártáshoz

Szerelje fel az I/O készüléket a felhasználás helyszínén - közvetlenül a munkagépen. Az ellenálló, IP67-es védettségű Ruggedline I/O készülék támogatja a PROFINET-et és az INTERBUS-t.

Az optikai kábeles technológia és a présöntött cinkház nagy elektromágneses terheltségű környezetben is lehetővé teszi az alkalmazhatóságot.

A PROFINET Ruggedline I/O készülékkel minden busz- és tápellátás push-pull csatlakozással köthető össze. Ezáltal csökken a telepítési idő.

  • Helyezze a dugaszt a helyére és máris minden csatlakozás rögzítve van.
  • A csatlakozás kioldásához egyszerűen tolja vissza a kallantyút.
  • PROFINET csatlakoztatás igény szerint réz- vagy optikai kábellel.

 

Hegesztési alkalmazásokhoz különösen alkalmas

A Ruggedline I/O készülékei rendkívül robusztusak  

Ruggedline - alkalmazás a legmostohább körülmények között is

A Ruggedline készülékek különösen robusztusak. A présöntött cinktokozat még a közvetlenül a hegesztőfogók közelében történő szerelést is lehetővé teszik.

Egyszerű szerelés

A Ruggedline felpattintható készülékelektronikával egyszerűsíti a szerelést  

Ruggedline - egyszerűen felpattintható

A felpattintható készülékelektronika megkönnyíti a helyszíni telepítést és üzembe helyezést, valamint szerszám nélkül szerelhető, illetve cserélhető.

INTERBUS készülékekhez a szabadalmaztatott, terepen szerelhető hibrid dugaszolható csatlakozó használható. Ez egy IP67 védelmi osztályú házban egyesíti az adat- és energiaátvitelt - így a telepítés még gyorsabb, és a kábelezési hiba a minimálisra csökken.

Ruggedline INTERBUS-hoz

Ruggedline I/O készülékek INTERBUS-hoz  

Bevált megoldás: Ruggedline INTERBUS-hoz

Hasznosítsa a Ruggedline I/O rendszerek előnyeit az INTERBUS hálózatok esetén is. A termékcsalád az I/O készülékek mellett az ellenálló relémodulokat és motorindítókat is magába foglalja.

Buszmédiumként igény szerint optikai kábelek és rézkábelek kombinálhatók. Kicserélné valamelyiket? - Egy adapterrel ez sem okoz problémát.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás