Routerek és Layer 3 switchek

Routerek és Layer 3 switchek

Kompakt és rugalmas

A lehető legtöbb diagnosztika a lehető legkisebb helyen.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Routerek és Layer 3 switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact ipari routereivel és Layer 3 switcheivel gépek, termelőberendezések és teljes alhálózatok csatlakoztathatók a fölérendelt vállalati hálózathoz. A Phoenix Contact moduláris felépítésű menedzselhető switchei képezik az automatizálási alkalmazás gerincét. A NAT-Routing funkcióval rendelkező switch egyetlen, kalapsínre szerelhető készülékben egyesíti a menedzselhető switch és az 1:1-NAT-router tulajdonságait.

Előnyei:

  • Optimális hálózati struktúra Layer 3 switcheken keresztüli szegmentálással
  • A gépek egyszerű, a címtartománytól független csatlakoztatása a termelő hálózathoz az 1:1-NAT révén
  • Azonos IP-címtartományú berendezések integrálása fölérendelt hálózatokba 1:1-NAT segítségével
  • Több alhálózat csatlakoztatása a legkülönbözőbb médiatípusokon keresztül a Layer 3 funkció és a nagy médiaválaszték révén

Jövőbiztos hálózatok nagy médiaválasztékkal

Különböző médiák a moduláris menedzselhető switchre való csatlakozáshoz  

Rugalmas automatizálás nagy médiaválasztékkal

Használja ki a különböző médiák előnyeit – csupán egyetlen készülékkel! A Gigabit Modular switchek moduláris felépítésüknek köszönhetően biztosítják az ipari alkalmazások port-szükségletét.

Ezen kívül számos protokollt és szabványt is támogatnak:

  • IT szabvány protokollok,
  • minden szokásos Gigabit és Fast-Ethernet szabvány,
  • PROFINET és EtherNet/IP automatizálási protokollok.

Layer 3 funkció intelligens kommunikációhoz

Hálózatfelépítés switchekkel Layer 3 szinten  

Automatizálás moduláris switchekkel és Layer 3 funkcióval

A kulcsszó a VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), ha több router redundáns kezeléséről van szó.

Egy Layer 3 licenccel rendelkező SD Flash-kártya behelyezésével ezek a funkciók integrálhatók a Phoenix Contact moduláris Gigabit switchbe.

Így akár 28-szoros portszintű navigálás vagy több router redundáns üzemeltetése végezhető.

Hatékonyság kis térben

Nat-Routing funkció keskeny kialakításban  

Kompakt kialakítás a kapcsolószekrénybe történő helytakarékos beépítéshez

A routing és a switching funkciók fontos szerepet töltenek be az Ethernet hálózatokban történő zavarmentes adatcserében. Az FL NAT SMN 8TX a két funkciót egyetlen keskeny eszközben egyesíti.

Automatizálási megoldásánál éljen ezzel a megtakarítási lehetőséggel!

Gazdaságos integrálás a felsőbb szintű hálózatokba – virtuális címzéssel (NAT)

Több termelőcellával rendelkező berendezés, NAT-routing funkcióval rendelkező switchen keresztül vezérelve  

Az 1:1-NAT-routerek több termelőcellát vezérelnek ugyanazokkal az IP-címtartományokkal.

Azonos gyártású gépek egy hálózatban való működtetésekor minden gépet külön kell konfigurálni. Csak így valósítható meg a fölérendelt kommunikációs hálózatba való integrálás.

Szeretné megtakarítni ezt a konfigurálási időt?

Az 1:1-NAT (Network Adress Translation) funkcióval az összes termelőcella ugyanazzal az IP-címtartománnyal működtethető – a gépek külön konfigurálása nélkül.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás