Szélenergiás berendezések rotorszárnyainak felügyelete

Rotorlapát-felügyelet

Az állapot ismerete

Felügyelje a rotorlapát lengéseit, ezzel rögzítheti az igénybevételeket, így a karbantartást szükség szerint végezheti el.

Vissza ide: Felügyelet és diagnosztika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Szélenergiás berendezések rotorszárnyainak felügyelete

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) rendszere folyamatosan felügyeli a szélenergiás berendezés rotorlapátjainak lengéseit. A beállított határérték túllépése esetén riasztások keletkeznek: az üzemeltető így mindig tájékozott a rotorlapátok állapotát tekintve.

Előnyei

  • Rotorlapátok állapotfüggő karbantartása a rongálódás korai felismerésével
  • A rotorlapátok csökkentett igénybe vétele a szélenergiás berendezés terhelés-optimalizált szabályozásával
  • Megbízható üzemeltetés a szélenergiás berendezések feltételeinek megfelelő robusztus komponensekkel
  • Nyílt rendszer, optimálisan integrálható a meglévő rendszerekbe

Lengések és terhelések felügyelete

Condition-Monitoring  

Lengések mérése a rotorlapátok gyenge pontjainak korai felismeréséhez

A rotorlapátokat a szárazföldön és mindenekelőtt a tengeren rendkívüli időjárási körülmények és igénybevéltelek terhelik. A lapátok egyre hosszabbak lesznek, ezért nagymértékben emelkednek a fellépő terhelések és lengések felügyeletével kapcsolatos követelmények.

A monitoring-megoldások a rotorlapátokra ragasztott nyúlásmérő bélyegeket használnak. Ezekkel az érzékelőkkel mérhető a rotorlapátok igénybevétele. A beállított határértékek túllépése esetén szabadon programozható digitális kimeneteken riasztást lehet kiadni. Analízis céljára az összes adat rendelkezésre áll. Az adatátvitel vagy opcionálisan kapható modemmel, vagy közvetlenül a szélenergiás berendezésben rendelkezésre álló terepi buszon történik. Emellett a monitoring-megoldás szinte minden busz-környezetbe integrálható, például PROFINET, PROFIBUS, Modbus vagy CAN.

Új vagy utólagos beépítéshez

Rotorlapát  

A készre konfekcionált kapcsolószekrényt a meglévő berendezésekbe utólag is be lehet szerelni.

Az RBTM közvetlenül betervezhető a berendezés elektromos rendszerébe, illetve a meglévő berendezésekbe utólag is beszerelhető. Korszerűsítéshez egy dobozos megoldást kínálunk, ezzel egy készre konfekcionált, közvetlenül a rotoragyba szerelhető kapcsolószekrényt szállítunk. Új telepítések esetén a szükséges hardver, mint pl. a vezérlés és az I/O modulok, közvetlenül a szélenergiás berendezés Pitch-kapcsolószekrényébe építhetők. Ilyen esetben a szoftvert egy SD-kártyáról lehet átvinni a vezérlőbe.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás