Távfelügyelet

Távfelügyelet

Rövid reakcióidők

Felügyelje az analóg és digitális szenzorokat mobiltelefonon keresztül.

Vissza ide: Felügyelet és diagnosztika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Távfelügyelet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Használja a mobiltelefon-hálózatot a gépei és berendezései felügyeletére. A Phoenix Contact TC Mobile I/O mobiltelefonos termékcsaládjának tagjai automatikusan küldenek riasztást Önnek SMS-eken, e-maileken és GPRS-en keresztül az alkalmazásának állapota alapján. Ezáltal minimalizálni lehet az állásidőket, és optimalizálni lehet a folyamatokat.

Előnyei

  • Az analóg és digitális szenzorok távoli felügyelete
  • A gépek és berendezések állásidőinek minimalizálása SMS-en és e-mailen keresztül küldött automatikus riasztásoknak köszönhetően
  • Relék távoli kapcsolása SMS-en keresztül
  • Folyamatos GPRS adatátvitel ODP­ protokollal
  • Egyszerű konfigurálás közvetlenül a notebook számítógépen, USB-interfészen és webböngészőn keresztül

Felügyelet a mobiltelefon-hálózaton keresztül

TC Mobile I/O jelzőrendszer két teljesítményosztállyal  

Távfelügyelet a mobiltelefon-hálózaton keresztül.

Felügyelje az analóg és digitális szenzorokat egyszerűen és biztonságosan a mobiltelefon-hálózaton keresztül, és kapcsolja a reléket a távolból. A TC Mobile I/O az adatokat biztonságosan viszi át SMS-eken, e-maileken és GPRS-en keresztül.

A TC Mobile I/O egyaránt kapható egyenáramú készülékként 10−60 V feszültségtartománnyal, és 93−250 V váltakozó áramú készülékként. Az egyenáramú készülékeknek az a különlegességük, hogy a négy digitális bemenet mellett van további két analóg bemenetük is, amelyek mind feszültséget, mind áramot képesek mérni.

Az összes készülék kezelése különösen egyszerű, valamint sokoldalúan alkalmazhatók a nagy feszültségtartománynak és a különböző bemeneteknek köszönhetően.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás