Vissza az Áttekintéshez

ReSy101: adatátvitel az irányítóközpont és az állomások között

A ReSy101 távvezérlési kommunikációs könyvtár az IEC 60870-5-101 szabványon alapul, amelynek tárgya az infrastruktúra automatizálásában alkalmazott távvezérlés-technika. Válassza ezt a protokollt a (hálózati) irányító rendszerek és az alállomások közötti adatátvitelhez. Az üzeneteket mind soros kapcsolatokon keresztül, mind betárcsázásos telefon-üzemmódban lehet küldeni. A kommunikációs szabvány ezenkívül megengedi, hogy különböző gyártók készülékei és berendezései alapvető illesztések nélkül kommunikáljanak egymással.

Alkalmazási lehetőségek

Távvezérlés-technika a Phoenix Contact teljes körű termékkínálatának használatával  

Távvezérelt állomás

Tájékozódjon a ReSy101, az irányítóközpont és az alállomások közötti átviteli protokoll alkalmazási lehetőségeiről.

  • A Phoenix Contact ReSy101 rendszere lehetővé teszi a különböző gyártók készülékei közötti zökkenőmentes kommunikációt. A rendszerrel együtt átadott interoperabilitási lista tartalmazza a támogatott funkciókat.
  • A 4 huzalos fix vezetékeknél lehetőség van a korlátozás nélküli szinkron üzemmódra, vagyis az egyidejű adásra mindkét irányban.
  • Az eseményorientált kommunikáció gondoskodik az aktuális események aktív átviteléről.
  • A múltbeli adatok tárolása lehetővé teszi a kapcsolat megszakadásakor az adatok időbélyegzővel ellátott feljegyzését.
  • A pontos idő szinkronizálása gondoskodik a megfelelő időzóna alkalmazásáról, valamint a téli és nyári időszámítás követéséről.
  • 2 huzalos fix vezetékeknél lehetőség van a multidrop üzemmódra.
  • Adatátvitel fix vezetékeken keresztül betárcsázásos kapcsolatokkal, mind analóg módon, mind GSM-en keresztül.
  • Rádiós átvitel a RAD-Line modulon keresztül

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás