Távvezérlés

Folyamatadatok mindig szem előtt

Folyamatadatok mindig szem előtt

Decentralizált berendezések eredmény-orientált és biztonságos felügyelete és vezérlése? Távvezérlési megoldásainkkal ez nem jelent problémát.

Vissza ide: Funkcióblokkok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Távvezérlés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A decentralizált berendezések összességének intelligens távvezérlési rendszerbe kapcsolása egyre nagyobb jelentőségű: a Phoenix Contact ReSy+ automatizálási rendszere megbízható módszert kínál erre.

Előnyei

  • Egyszerű - távoli jelek átvitele kábel nélkül
  • Olcsó: akár 20 km hálózati csatlakozás a meglévő távvezérlő kábelen
  • Kis méret: távvezérlés és automatizálás egyetlen ReSy+ készülékkel
  • Rugalmas: nagy mértékben moduláris távvezérlő állomásokkal
  • Sokoldalú – adatátvitel Ethernet, rádió, GPRS, vezetékes hálózat, GSM, valamint ipari vezeték nélküli rendszer segítségével

Programozás helyett paraméterezés

Gépek és berendezések távoli elérése a világ minden tájáról  

Távoli elérés a világ bármely részéről

A ReSy+ (távoli rendszerek) távvezérlési rendszer lehetővé teszi a decentralizált berendezések biztonságos, eredmény-orientált és olcsó felügyeletét. Ethernet-hálózaton és soros interfészekkel is használható.

Ezen felül, a folyamatadatokat Bluetooth-, Industrial Wireless- és GSM-hálózaton, vezetékes hálózaton és Etherneten is lehet továbbítani.

A ReSy+ könyvtárak közvetlenül alkalmazható előprogramozott példákat tartalmaznak. Kész építőelemekből önállóan is összeállítható a megoldás. Az előny kézenfekvő: Önnek nem kell többé programoznia, csak paramétereznie. Ezzel időt és költséget takarít meg.

A sokféle protokoll, mint pl. ODP, IEC 60870-5-101 és -104 használatával a távvezérlő állomásokat hálózatba lehet kötni a vezérlőrendszerrel. Ha nem áll rendelkezésre saját vonal, az adatokat a nyilvános telefonhálózatokon lehet továbbítani analóg, digitális, GSM vagy GPRS/EDGE/3G összeköttetésen.

A megoldást az Ön alkalmazása határozza meg. A Phoenix Contact ReSy+ automatizálási rendszerével egyszerűen és gyorsan kiépítheti a különböző távvezérlési szakaszokat. Ezeket bármikor rugalmasan bővítheti is.

ReSySMS távvezérlési kommunikációs könyvtár

Decentralizált berendezések felügyelete például SMS-riasztással  

ReSySMS távvezérlési kommunikációs könyvtár

A ReSySMS távvezérlési kommunikációs könyvtár korszerű, rugalmas és gazdaságos. Használatával a decentralizált állomások felügyeletét vezetékes hálózaton, telefaxon vagy mobil hálózaton küldött SMS-ekkel lehet végezni.

Sokféle alkalmazási lehetőség

  • Az elküldött üzenet hossza 160 karakter lehet
  • Decentralizált berendezések zavarjelzése vagy távvezérlése
  • Több cél-cím vagy célcsoport használata saját összeállítású címjegyzékből
  • SMS-küldés a vezérlőből mobiltelefonra vagy faxkészülékre
  • SMS-küldés vezérlőből vezérlőbe
  • Ha a nyugtázás egy adott időn belül nem történik meg, üzenet küldése másik címre
  • Időbélyegzés a óra szinkronizálásához
  • A parancsok végrehajtásának biztosítása nyugtázási rendszerre
  • Különböző üzenetek egyidejű küldése
  • A megadott vevők kizárólagos elérését beépített biztonsági funkciók segítik

A Phoenix Contact ReSySMS rendszerével minden külső állomást szemmel tarthat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás