Vissza az Áttekintéshez

Mi az a redundancia?

Nagy károkat okozhat, ha a 24 V-os tápellátás akár csak rövid időre is kimarad. Építse fel ezért redundáns módon a tápellátását.

Legalább egy kiegészítő hálózati tápegység

A redundancia minden olyan helyen ésszerű megoldás, ahol a gépek vagy berendezések leállása nagy költségeket okoz.  

Az egyik tápegység kimaradásakor a másik átveszi a terhelés tápellátását.

A redundancia ráhagyást vagy fölösleget jelent. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy egy kiegészítő hálózati tápegységet kell alkalmazni.

  • „n+1“ redundancia: 3 darab, egyenként 10 A-es névleges áramú tápegység működik összesen 20 A leadásához.
  • „1+1“ redundancia: 2 darab, egyenként 20 A-es modul kimenetei párhuzamosan vannak kapcsolva, és így táplálnak egy 20 A-es terhelést.

Ha az egyik készülékben belső hiba történik vagy az kiesik, a második készülék automatikusan átveszi a teljes táplálást.

100 százalékos redundancia zárlat esetén

A diódák vagy redundanciamodulok csatolásmentesítik a párhuzamosan kapcsolt hálózati tápegységeket. Ez szükséges ahhoz, hogy az egyik tápegység zárlata esetén a másik készülék továbbra is le tudja adni a teljes teljesítményt. Így a terhelés megkapja akkor is a táplálást, ha zárlat van a hozzá vezető vezetékben.


Vissza az Áttekintéshez
Bővebb információ
  • Mi az a redundancia?

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás