Programozás

Intelligens szoftver az Ön vezérlője számára

Intelligens szoftver az Ön vezérlője számára

Nagy teljesítményű és méretre szabott – a mi programozó szoftverünk automatizálási berendezések számára.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Programozás

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Automatizálási programozási feladatait valósítsa meg a Phoenix Contact innovatív szoftvertermékeivel. A kisvezérlők átlátható feladataitól a legkorszerűbb PLC-kkel megvalósított összetett berendezés-automatizálásig: itt minden alkalmazásához megtalálja a hozzáillő programozó szoftvert.

Előnyei

  • Világszerte egységes kezelés az IEC 61131 szabvány szerinti programozásnak köszönhetően
  • Átfogó szoftvereszközök − egy programozási környezet minden vezérlőhöz
  • Gyors üzembe helyezés és programozás a számos standard könyvtárnak köszönhetően
  • Alkalmazástól függően bővíthető megfelelő funkcióblokkokkal
  • Egyszerű kezelés intuitív programozási felületekkel és átlátható struktúrákkal

PC WORX – egyetlen programozó szoftver minden vezérlőhöz

PC Worx – a Phoenix Contact programozó szoftvere  

PC Worx – a Phoenix Contact programozó szoftvere

A PC Worx a Phoenix Contact összes vezérlőjéhez használható általános tervezőszoftver. Egy szoftverben egyesíti az IEC 61131 szabvány szerinti programozást, a terepibusz-konfigurálást az INTERBUS, PROFINET és Modbus számára, valamint a berendezések diagnosztikáját.

Ez a felhasználó számára a hardver és a szoftver optimális összhangját jelenti. A támogatandó I/O-k számától függően két változatot kínálunk: PC WORX BASIC és PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – gyors belépés a programozásba

Optimális a kisvezérlők programozásához  

Optimális a kisvezérlők programozásához

Könnyű programozás: a Phoenix Contact PC Worx Express szoftvere egy ingyenes programozó szoftver, amely egyszerű belépést biztosít az IEC 61131 szerinti programozás világába.

A PC Worx szoftver kistestvérét kifejezetten a 100-as készülékosztály vezérlőihez alakítottuk ki. Intuitív kezelhetőségének köszönhetően ez az igazi megoldás az alkalmazások felhasználóbarát és hatékony létrehozásához.  

SAFETYPROG – a funkcionális biztonság szoftvere

Programozza saját biztonsági funkcióit  

Programozza saját biztonsági funkcióit

A Safetyprog szoftverrel a Phoenix Contact biztonsági vezérlője programozható, így Ön beépítheti a funkcionális biztonságot a rendszerébe.

A szoftver támogatja a PROFIsafe, ill. az INTERBUS-Safety használatát, és megfelel az IEC 61508 szabvány biztonsági követelményeinek.

A beépített szimulációs eszközzel előre ellenőrizhető a biztonsági rendszer.   

PC Worx Target for Simulink

Simulink Smart Solution dobozos szoftver  

Kombinálja a MATLAB/Simulink és a PC Worx funkcióit.

A PC Worx Target for Simulink firmware-könyvtár révén integrálhatók a funkciók MATLAB-ból/Simulinkből a PC Worx programozószoftverbe. Ezzel összekapcsolhatók a MATLAB/Simulink modellek a Phoenix Contact RFC 470 és RFC 470S kompakt vezérlőivel.

A modell alapú rendszerfejlesztésnek köszönhetően a programok megvalósítása és ellenőrzése strukturáltan történhet. Ezáltal a rendszerek és azok üzembe helyezése a hardvert is beleértve előre szimulálható és folyamatosan tesztelhető. Használja ki a rendszerek optimalizált szabályozóeszközökkel végzett fokozatos finomhangolás által maximalizált teljesítményét.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Fedezze fel a műszaki tervező szoftvereket!

Az automatizálási feladatok hatékony és intuitív megoldása

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás