Profil- és sínvágók

Profil- és sínvágók

Tiszta vágás

Gondoskodjon a munkahely tisztaságáról és biztonságáról: forgács- és sorjamentesen vágja le a műanyag- és fémprofilokat.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Profil- és sínvágók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact profil- és sínvágóival a max. 2,5 mm vastag anyagokat néhány másodperc alatt el lehet vágni – az erőkímélő emelő mechanizmus teszi ezt lehetővé. Vezetőelemek, ütközők és a gravírozott mérősín gondoskodnak a merőlegességről a milliméteres pontosságú feldolgozás során.

Előnyök

  • Nincs szükség utómunkára: forgács- és sorjamentes leválasztás
  • Kevés erő szükséges a karos áttételének köszönhetően, ezért kíméli az ízületeket
  • Hosszú élettartam – a kiváló minőségű komponensek és nyersanyagok révén
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően

Milliméteres pontosságú vágás

Profil- és sínvágók  

Profilok milliméteres pontosságú méretre vágása

A profil- és sínvágóknál a hosszat pontosan be lehet állítani egy ütközővel. A mérősín gravírozott milliméter/hüvely beosztású része tartósan védett a lekopás ellen.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás