Vissza az Áttekintéshez

PROFIBUS-képes I/O rendszerek

Moduláris felépítés

Profibus összetevők   

A PROFIBUS összetevők áttekintése

Különösen robusztus és egyszerű: Az Axioline F sorozat alkalmazásával a PROFIBUS hálózat különösen érzéketlen a zavarokra és EMC-álló. A robusztus mechanika és a rázás- valamint a rezgésállóság révén az Axioline lehetővé teszi a berendezés nagyobb rendelkezésre állását. A direkt rugós csatlakozástechnika megkönnyíti a telepítést, segítségével időt lehet megtakarítani.

Maximális rugalmasság: az Inline rendszer moduláris kialakítása páratlan rugalmasságot tesz lehetővé. Óriási választék áll rendelkezésre az I/O elemek és a funkciómodulok terén. Ennek révén pontosan az Ön követelményeihez igazított PROFIBUS állomásokat hozhat létre. Befektetései a legszükségesebbekre korlátozódnak, és sok helyet takaríthat meg a kapcsolószekrényben.

Modularitás a terepen: a Fieldline Modular sorozat I/O eszközei teljes szabadságot biztosítnak Önnek a terepi installációnál − a funkciónak megfelelően és az alkalmazáshoz illeszthetően.

Blokkos kialakítás

Kompakt: az Inline Block I/O eszközök nagy csatornaszámot, buszcsatlakozási lehetőséget és előválasztott I/O-kat biztosítanak rendkívül lapos kialakítás mellett. Ez a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a kommunikációt.

Rendkívül robusztus kialakítás: a különféle készülékház-változatokkal és a nagy funkcióválasztékkal a blokkos kialakítású Axioline E sorozat a PROFIBUS DP számára mindig egyedi megoldást jelent.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Terepibusz-komponensek - átalakítók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás