Energiatároló

Kiváló együttműködés

Kiváló együttműködés

A szünetmentes tápegység és az energiatároló közötti folyamatos kommunikáció gondoskodik a maximális rendelkezésre állásról.

Vissza ide: Szünetmentes tápegységek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Energiatároló

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szünetmentes tápellátásra (UPS) szolgáló moduláris rendszer lehetővé teszi bármely ipari berendezés maximális rendelkezésre állását. Ez a különösen rugalmas megoldás lefedi az energiatárolóval szemben támasztott összes követelményt: ezek a hosszú áthidalási idő, magas élettartam, szélsőséges környezeti hőmérséklet és a karbantartásmentesség.

Előnyei

  • Gyorsan telepíthető: az energiatároló automatikus felismerése
  • Folyamatos információ: a csatlakoztatott energiatároló kommunikál a szünetmentes tápegységgel
  • Maximális élettartam: a technológiáknak és a hőmérsékletnek megfelelően optimalizált töltőáram

Energiatároló a QUINT UPS számára

Maximális rendelkezésre állás az QUINT UPS-sel való folyamatos kommunikáció révén  

A tárolóközegek nagyon különböző tulajdonságokkal rendelkeznek

A különböző tárolóközegeket nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: nagy élettartam vagy nagyon hosszú áthidalási idő, karbantartás-mentesség vagy alkalmazhatóság szélsőséges környezeti hőmérsékleteknél.

  • Automatikus felismerés a QUINT UPS egységgel, üzem közben szerszám nélkül cserélhető
  • Maximális rendelkezésre állás a QUINT UPS egységgel való állandó kommunikáció révén, ez lehetővé teszi a folyamatos felügyeletet és az intelligens menedzselést
  • Rendkívül hosszú élettartam a technológiának és a környezeti feltételeknek megfelelő optimális töltési jelleggörbével.
  • Azonnali rendelkezésre állás, mivel minden energiatároló teljesen feltöltött állapotban hagyja el a raktárat

Intelligens minden kombinációban

Energiatároló  

Energiatárolók minden alkalmazáshoz

Döntsön a minőség és a megbízhatóság mellett az energiatárolóknál: válassza a követelményeihez illeszkedő tárolási technológiát.

  • Az ólomakkumulátorok 8 órás áthidalási időt biztosítnak 15 éves élettartam, valamint -40 °C és +60 °C közötti környezeti hőmérsékletek mellett.
  • Ha a lényeg a maximális élettartam, akkor a CAP energiatárolók a legmegfelelőbbek. Az áthidalási idejük 20 A töltőáram esetén 30 másodperc, vagy 1 A esetén 12 perc. Abszolút karbantartásmentesen több mint 20 évig működnek, és több, mint 500 000 töltési ciklust viselnek el.
  • A lítium-vasfoszfát technológiájú akkumulátorok a hosszú élettartamot és a nagy áthidalási időket egyesítik. Az áthidalási idejük akár 40 perc is lehet, 15 éves élettartam és 7000 töltési ciklus mellett.

Energiatároló TRIO UPS, MINI UPS és STEP UPS készülékekhez

Mini UPS tápegység  

Mini UPS energiatárolóval

A VRLA technológiájú karbantartásmentes, 1,3 - 12 Ah kapacitású energiatárolók TRIO UPS-sel kombinálva akár 2 órás áthidalási időt biztosítanak 5 A terhelőáram mellett.

A MINI UPS-hez illő MINI BAT energiatárolók 24 V DC és 12 V DC kivitelben állnak rendelkezésre.

A beépített energiatárolós QUINT UPS-hez és STEP UPS-hez tartalék akkumulátorokat is rendelhet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás