Vissza az Áttekintéshez

FAME 3 - a funkciók áttekintése:

A dugaszolható vizsgálórendszer és összetevői

FAME 3  

Az FAME 3 rendszer

Az FAME 3 rendszer

1. Vizsgálódugasz vizsgálóüzemhez
2. Vizsgáló-sorkapocsléc, falra szerelhető
3. Szervizdugasz
4. Szervizfedél
5. Vakdugasz a vizsgálódugaszsor lefedéséhez normál üzemben

Vissza az oldal tetejére

Nyitóérintkező a vizsgálódugaszsorban

Nyitóérintkező  

Nyitóérintkező

A vizsgálódugaszsor kapcsolóérintkezője nyitóérintkezőként van kialakítva. Az érintkező normál üzemben zárva van.

Vissza az oldal tetejére

Normál üzemmód

FAME 3 normál üzemmód  

Normál üzem üzemi dugasz nélkül

Az FAME 3 rendszer nyitó funkciója kiegészítő üzemi dugasz nélkül teszi lehetővé a normál üzemet. Kívánságra a dugaszzóna vakdugasszal lefedhető az illetéktelen hozzáférés ellen, és leplombálható.

Vissza az oldal tetejére

A mérőváltó automatikus siető rövidre zárása

Mérőváltó rövidzár  

A mérőváltó automatikus siető rövidre zárása

A védőkészülék cseréje vagy a relék ellenőrzése esetén az áramváltót a vizsgálódugaszsorba keresztben behelyezett dugaszolható áthidalóval a jel leválasztása előtt rövidre zárják. A rövidre zárás a vizsgálódugasz behelyezésével automatikusan megtörténik.

Vissza az oldal tetejére

Vizsgálati üzemmód

Vizsgálati üzemmód  

Szervizdugasz dugaszolt állapotban

Az egypólusú szervizdugasz használata esetén a vizsgálóberendezés a 4 mm-es vizsgálóaljzatokon keresztül egyszerűen behurkolható az áramágba.

Vissza az oldal tetejére

Kapcsolási példa áram- és feszültségváltókkal, valamint jel- és kioldó érintkezőkkel

Kapcsolási példa  

Kapcsolási példa

További letölthető kapcsolási példák találhatók a weboldalon, a termékek területén.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás