Vissza az Áttekintéshez

CLIP PROJECT: jelölések tervezése

Jelöléseinek feliratait minden gond nélkül elkészítheti – a CLIP PROJECT segítségével. A szoftver két részből áll: a CLIP PROJECT Planning a tervezéshez és a CLIP PROJECT Marking a jelölések feliratozásához.

CLIP PROJECT Planning: kényelmes tervezés

CLIP PROJECT Planning, tervezőszoftver a Phoenix Contacttól  

Átfogó folyamatláncolat

A CLIP PROJECT Planning lehetővé teszi hibátlan kapocslécek gyors, és kényelmes megtervezését.

Így tökéletes az együttműködés a CAE-rendszerekkel: a folyamatláncolat nem szakad meg.

  • Az ellenőrzött folyamat az adatok átvételétől a termék kiválasztásán és a javítási funkción keresztül a teljes dokumentálásig terjed.
  • A CLIP PROJECT Planning segítségével a sorkapcsok mellett további termékek is megtervezhetők, például a túláram- és túlfeszültség-védelem, a tápellátás és a jelátalakítás, valamint az automatizálástechnika terén.

CLIP PROJECT Marking: egyszerű feliratozás

CLIP PROJECT Marking, jelölőszoftver a Phoenix Contacttól  

Különböző anyagok könnyű feliratozása

CLIP PROJECT Marking segítségével a jelölések egyszerűen és kényelmesen elkészíthetők – különböző jelölőanyagok esetén is.

  • A feliratozható területek meg vannak jelölve. A képernyőn a készre nyomtatandó címke valósághű képe látható.
  • A kezelés nagyon egyszerű: a szoftver CAE-rendszerekből, táblázatkezelő és szövegfeldolgozó programokból importálja a jelölések adatait.
  • CLIP PROJECT Marking képes vezérelni a Phoenix Contact összes nyomtatórendszerét, illetve a standard nyomtatókat.
  • A CLIP PROJECT Professional változat sablontervezővel is rendelkezik. Így egyszerűen hozhatja létre saját címkéit.

 


Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás