Vissza az Áttekintéshez

Kompatibilitás a korábbi SOLARCHECK modulokkal

Az új SOLARCHECK rendszer

Az új készülékcsalád figyelembe veszi a legújabb szabványok követelményeit, és ennél fogva még több funkciót biztosít:

  • IEC 61010:2011-7 szabvány szerinti kialakítás,
  • visszáram-felismerés,
  • 4 csatornás kiegészítő modulok,
  • opcionális feszültségmérés 1500 V-ig,
  • energiatakarékos üzemmód,
  • keresőfunkció a modulazonosítás támogatására terepen,
  • beállítható MODBUS átviteli sebesség,
  • ötször gyorsabb lehívási intervallumok az adatok magas fokú aktualitásáért.
SOLARCHECK család

SOLARCHECK család

Kompatibilitás

Az új kommunikációs modul visszamenőleg teljesen kompatibilis az előző készülékkel.

  • Csere esetén nincs szükség a fölérendelt vezérlő illesztésére.
  • Az új és a régi kommunikációs modulok egy berendezésen belüli vegyes használata probléma nélkül lehetséges.
  • A régi mérőkészülékek működtethetők az új kommunikációs modullal – akár új mérőkészülékekkel keverve is.

Feszültségméréshez most külön modul áll rendelkezésre. Így a feszültségmérés célzottan ott alkalmazható, ahol szükség van rá.

  • A feszültségmérő modul leválasztható a Solarcheck kapcsolatról és külön használható.

A régi és új készülékek regisztertáblázataira vonatkozó részletes információk a kézikönyvben találhatók.

Vegye figyelembe, hogy az új mérőkészülékek a kibővített kommunikációs protokoll miatt a régi kommunikációs modulokkal nem használhatók.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás