Vissza az Áttekintéshez

Funkcionális biztonság a vezeték nélküli Etherneten keresztül

A biztonsági jelek kábelmentes átvitele

A vezeték nélküli megoldások rugalmasságuknak és megbízhatóságuknak köszönhetően egyre gyakrabban kerülnek alkalmazásra az ipari automatizálásban. Hasznosítsa most a rádiókommunikáció előnyeit a saját biztonsági alkalmazásaiban is. A Bluetooth biztonsági termékeinkkel egy a TÜV által bevizsgált, vezeték nélküli biztonsági megoldást kap!

A biztonsági jelek rádiós átvitele

Bluetooth biztonság ─ egészen egyszerűen a SafetyBridge technológiával

A biztonság és a wireless kombinációjának előnyei

  • A meglévő automatizálási hálózatokba való egyszerű integrálás
  • A biztonsági jelek megbízható átvitele nagy távolságra
  • Költségmegtakarítás egy decentralizált vagy mobil gépfelépítésnél

SafetyBridge technológia a Bluetooth útján

A biztonsági jelek rádiós átvitele  

A standard és Safety jelek átvitele

A SafetyBridge technológia lehetővé teszi az összes biztonságot szolgáló adatjel biztonságos és megbízható átvitelét. Így a kábelek egész egyszerűen helyettesíthetők a rádiószakaszokkal anélkül, hogy a Safety alkalmazás biztonsági mutatószámai megváltoznának.

Előnyei

  • a biztonsági jelek megbízható közvetítése még 100 m-ig is (a környezettől függően)
  • biztos adatátvitel a redundáns átviteli csatornák és beépített hibakorrekció által
  • a PL e vagy SIL 3 biztonsági funkciókig

 

Mux mód ─ a plug & play megoldás

SafetyBridge I/O-k Mux módban  

Előre konfigurált Safety és Bluetooth modulok

A Safety alkalmazásához egy olyan vezeték nélküli megoldást keres, amely egyáltalán nem igényel programozást?

Használja plug & play megoldásunkat az Ethernet rádiós készlettel és a SafetyBridge I/O modulokkal. Egy SD-kártya alkalmazásával egy multiplexer rendszert kap, további szoftver konfiguráció nélkül. Így a Bluetooth útján külön ráfordítás nélkül egy biztonságos kapcsolat jön létre.

Előnyei

  • Egyszerű plug & play telepítés
  • Programozás nem szükséges ─ csak az SD-kártyát kell behelyezni
  • A biztonsági jelek továbbítása könnyedén
  • Megbízható adatátvitel a WLAN-kommunikációval párhuzamosan is

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás