Vissza az Áttekintéshez

FL SNMP OPC szerver - felügyeleti eszköz

Az Ethernet kommunikációval rendelkező modern automatizált berendezések a legtöbb esetben sokrétűek és összetettek. Ennek következtében fontos szerepet játszik a gyors diagnosztika. Az FL SNMP OPC szerver SNMP-n keresztül kiolvasható készülék- és hálózati adatokat gyűjt. Így az SNMP-alapú készülékek egyrészt az OPC-alapú folyamatirányítási rendszerekbe (SCADA), másrészt az HMI-rendszerekbe integrálhatók (human machine interface).

Hálózati résztvevők automatikus felismerése

Automatikus hálózatvizsgálat  

SNMP OPC szerveres hálózatvizsgálat

AZ SNMP OPC szerverrel a hálózatvizsgálat automatikus. A szoftver átvizsgálja a csatlakoztatott hálózatokat és minden ismert készüléket névvel, IP-paraméterekkel és az SNMP-adatpontokkal ellátva illeszti be a hálózati profilba.

Hálózatkialakítás a drag & drop funkcióval

Az SNMP OPC szerver előkonfigurált készülékkatalógusa  

Integrálás a drag & drop funkcióval: az SNMP OPC szerver készülékkatalógusa

Gyorsabban nem is mehetne. Húzza egyik listából az előkonfigurált készülékeket a hálózatba (drag & drop funkció). A rendelkezésre bocsátott katalógus tartalmazza a Phoenix Contact infrastruktúrakomponenseit és vezérlőit, amelyeket csak ki kell választani. Az egyedi adatpontokat már létrehozták.

Már csak a megfelelő IP-címet kell megadni - és készen is vagyunk.

Egyszerű integrálás

MIB-böngésző  

MIB-böngészővel az SNMP-adatpontok gyorsan megtalálhatók

A MIB felügyeleti adatbázis (management information database) a készülék összes SNMP adatpontját tartalmazza. Az adatbázist minden SNMP-képes készülék gyártója rendelkezésre bocsátja.

Gyorsan és egyszerűen szeretne készülékprofilokat létrehozni? AZ SNMP OPC szerver MIB-böngészőt bocsát rendelkezésre. Ezzel adatpontokat kereshet a MIB-ben a készülékprofil számára. Így az elemeket néhány kattintással a hálózatába integrálhatja.

Riasztások és Trap (automatikus üzenetek) egyszerű bekötése

Riasztás és Trap beállítások ablaka  

Riasztási jelentések egyszerű konfigurálása

Az SNMP OPC szerverekkel a riasztási jelentések egyszerűek és egyediek. Emellett támogatja az ActiveX objektumokat is, így a különféle alkalmazások riasztási jelentései egyszerűen ábrázolhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás