Hálózati infrastruktúra IEC 61850-hoz

Hálózati infrastruktúra az IEC 61850-3 / IEEE 1613 szerint

Robusztus Ethernet infrastruktúra

Energetikai létesítmények megbízható automatizálása.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hálózati infrastruktúra IEC 61850-hoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az IEC 61850 követelményei szerint a hálózati összetevőknek az alkalmazási helynek megfelelő, szélsőséges környezeti feltételeknek is ellen kell állni, amelyeket az IEC 61850-3, valamint az IEEE 1613 részletez. Az új switchek, médiaátalakítók és redundanciamodulok megfelelnek ezeknek a követelményeknek és nagyfokú megbízhatóságról gondoskodnak az energetikai létesítmények automatizálásában.

Előnyei

  • Az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szerinti legkeményebb elektromágneses, elektrosztatikus és klimatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazható
  • Az optikai kábeles technológiával az adatátvitel nagyobb távolságoknál is megbízható és zavarmentes
  • A kapcsolószekrényben nincs szükség sok helyre, a nagy portsűrűség és a közvetlen sorolhatóság miatt
  • Az interoperábilis IEC 61850 és IEEE hálózati szabványú termékekkel a befektetés biztonsága hosszú távú
  • Kimagasló rendelkezésre állású hálózatok kialakítása: a PRP-redundanciamodullal nincs késés, vagy hálózati csomag-veszteség a hálózati összetevők kimaradásakor

Switchek energetikai létesítmények automatizálásához

IEC 61850-3/IEEE 1613 szabványú ipari Ethernet switchek  

IEC 61850-3/IEEE 1613 szabványú ipari Ethernet switchek

Ipari Ethernet switchekkel rugalmas megoldások hozhatók létre energetikai létesítményekben központi és decentrális hálózati kapcsolatok számára - kalapsínre (FL  SWITCH 3000E), illetve 19"-os szekrényekben (FL SWITCH 4800E).

Előnyei:

  • IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szerinti legkeményebb elektromágneses és elektrosztatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazható,
  • a -40 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartomány révén szélsőséges klimatikus viszonyok között is használható,
  • gyors redundanciamechanizmusok a magas fokú rendelkezésre állásért.

FL SWITCH 3000E kalapsínhez:

  • rugalmas a különböző 10/100 Mbit/s-os portváltozatoknak és az LC-csatlakozós, opcionális 100 Mbit/s-os SFP-portoknak köszönhetően

FL SWITCH 4800E 19"-os szekrényekhez

  • Nagy portsűrűség és közvetlen sorolhatóság a kis helyigény érdekében
  • Redundáns, cserélhető tápellátás és speciális üzemi feszültségek (opcionális)

Redundanciamodulok a nagyfokú rendelkezésre állásért energetikai létesítményekben

Redundanciamodulok a párhuzamos PRP-s hálózati redundanciához  

Redundanciamodulok a párhuzamos PRP-s hálózati redundanciához

Energetikai hálózatokban különösen fontos az üzembiztonság. Az új PRP-­redundanciamodulok párhuzamos redundanciát tesznek lehetővé, hiba esetén átkapcsolási idő nélkül biztosítják a hálózatok nagyfokú rendelkezésre állását.

Az előnyök rövid áttekintése:

  • nem PRP-képes készülékek is csatlakoztathatók nagyfokú rendelkezésre állást biztosító párhuzamos hálózatokba
  • átkapcsolási idő nélkül hiba estén is biztosítható a folyamatos üzem
  • nincs hálózaticsomag-veszteség hálózatkimaradás esetén, illetve hálózati összetevők kimaradásakor
  • az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szerinti legkeményebb elektromágneses és elektrosztatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazható,
  • egyszerű kezelhetőség és üzembe helyezés konfigurálás nélkül

 

Robusztus médiaátalakító

Ipari médiaátalakítók az IEC 61850-3 / IEEE 1613 szerint  

Médiaátalakítók valós idejű Ethernet alkalmazásokhoz

Az FL MC 2000E LC robusztus fémházas üvegszálas médiaátalakító magas környezeti követelményeket teljesít és az IEC 61850-3 szerinti energetikai környezetben alkalmazható.

Előnyei:

  • optikai kábeles adatátvitellel a teljesítmény és az átviteli biztonság optimális
  • az optikai átvitel révén ellenáll az elektromágneses zavaroknak
  • a -40 °C és +75 °C közötti hőmérséklet-tartomány révén szélsőséges klimatikus viszonyok között is használható
  • redundáns csatlakozások a 24 V DC és 48 V DC feszültségellátáshoz
  • az állandó kapcsolatfelügyelet (link fault pass through - LFP) a rendelkezésre állás minőségét szolgálja
  • a "pass through" Ethernet üzemmóddal 700 ns-os nagyon rövid késések lehetségesek, így a médiaátalakítók az időkritikus alkalmazásokhoz ideálisak

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


PRP hálózati redundancia

A PRP-redundancia mechanizmusának működési elve

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás