ME-PLC multifunkciós készülékház

ME-PLC multifunkciós készülékház

Készülékház rendszer vezérlésekhez

Az előkonfekcionált frontoldali csatlakoztatással és kalapsín-buszcsatlakozóval a vezetékezési ráfordítás minimális

Vissza ide: Multifunkciós készülékház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ME-PLC multifunkciós készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A nagy nyomtatott áramköri lap beültetési felületéhez és a kalapsín-buszcsatlakozókhoz kapcsolódva ez a készülékház-rendszer magasfokú funkcionalitást biztosít a legkülönfélébb alkalmazásoknál.

Előnyei:

  • Kényelmes csatlakoztatás az előlapi csatlakozástechnikai megoldásnak köszönhetően
  • Nagyvonalúan méretezett kompakt készülékházak gondoskodnak a bőséges helykínálatról a nyomtatott áramköri lapokon
  • Kalapsín-buszcsatlakozó az egyedi NYÁK kialakításhoz
  • Optimális alkalmazkodás a készülékkel szemben támasztott elvárásokhoz a különböző fedélváltozatok révén
  • Időtakarékos az egyszerű és gyors szerelés révén

Dugaszolható előlapi csatlakozó

Dugaszolható előlapi csatlakozó  

Dugaszolható előlapi csatlakozó az elfordítható csatlakozómodulnak köszönhetően

A rendszer az elfordítható csatlakozástechnikai modulnak köszönhetően kényelmes csatlakoztatási lehetőségeket kínál.

  • Csatlakozás az előlapon át.
  • Egyszerű dugaszolás és kioldás a karos kivitelnek köszönhetően
  • Akár 36 pólusig teljesen előszerelt a gyors direkt rugós csatlakozással

Kalapsín-buszcsatlakozó

Kalapsín-buszcsatlakozó  

Kalapsín csatlakozás a modul- modul kommunikációhoz

Ön kombinálhatja az ME-PLC elektronikaház két változatát a maximális rugalmasság érdekében. Mindkét változatot beültethető készletként, azaz nyomtatott áramköri lap nélkül és nem összeszerelt állapotban szállítjuk. Így az egyedi és az alkalmazásnak megfelelő kialakítású NYÁK-lapok könnyen integrálhatók. Így garantált az alkalmazáshoz szükséges működési mód.

  • 50 pólusú a kalapsínben, 40 pólusú a készülékbe
  • 10 pólusú a kalapsínben, 10 pólusú a készülékbe

Nagy hely

Nagy hely a készülékházban  

A nagy méretek nagy teret biztosítanak

A nagy méretek és az univerzális fedélkivitelek nagy teret biztosítanak Önnek a nyomtatott áramköri lap elrendezésének tervezésekor.

  • Méretek (Sz x Ma x Mé): 40 x 180 x 145 
  • Nagy hely az egyedi elképzelésű elektronikai rendszereknek.
  • Univerzális fedélkialakítások

 

Optikai jelzés

Fényvezető  

Optikai jelzés

Az elektronikaház HS LC fényvezetői különböző kialakításban is rendelkezésre állnak. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház egyedi kialakítását is.

  • A fényvezetők optimálisan illeszkednek az elektronikaházhoz.
  • Egyszerű felszerelés a nyomtatott áramköri lapra besajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


Multifunkciós ME-PLC készülékház

Multifunkciós elektronikaház összetett vezérlésekhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás