Motorcsatlakoztató kapcsok

Egyszerű motorcsatlakoztatás

Egyszerű motorcsatlakoztatás

Vezetékezze motorjait hely- és időtakarékosan.

Vissza ide: Rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Motorcsatlakoztató kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az egyszerű motorcsatlakoztatáshoz használja a négyemeletes sorkapcsokat, 2,5 mm² és 4 mm² névleges keresztmetszettel. Nagy felületű feliratozási lehetőség - biztonságos vezetékezés ás áttekinthetőség a kapcsolószekrényben.

Előnyei

  • Helytakarékos, hiszen egyetlen kapocsházban akár három potenciál is elfér
  • Nagy felületű, áttekinthető feliratozási lehetőség
  • Logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Hely- és időtakarékos motorcsatlakoztatás

Háromfázisú motorok kompakt vezetékezése  

Háromfázisú motorok kompakt vezetékezése

A motorcsatlakoztató kapcsokkal háromfázisú motorokat vezetékezhet helytakarékosan, 5,2, illetve 6,2 mm kapocsszélességgel. Minden kapocshelyen egy további vizsgálóérintkező van, 2,3 mm átmérőjű vizsgálódugaszhoz.

Egyfázisú motorcsatlakoztató kapocs

Egyfázisú motorok kompakt vezetékezése  

Egyfázisú motorok kompakt vezetékezése

Az STI installációs kapcsokkal helytakarékosan, 5,2 mm kapocsszélességgel vezetékezhetők az egyfázisú motorok. A minden emeleten használható egyszerű fázisáthidalási lehetőség csökkenti a vezetékezési időt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás