Motorcsatlakoztató kapcsok

Egyszerű motorcsatlakoztatás

Egyszerű motorcsatlakoztatás

Vezetékezze motorjait hely- és időtakarékosan.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Motorcsatlakoztató kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az egyszerű motorcsatlakoztatáshoz használja a négyemeletes sorkapcsokat, 6 mm²-ig. A kapcsok egyszerű potenciálelosztást tesznek lehetővé az áthidalóárokban, minden emeleten.

Előnyei

  • Helytakarékos, hiszen egyetlen kapocsházban akár három potenciál is elfér
  • Egyszerű fázisáthidalási lehetőség minden emeleten
  • Nagy felületű, áttekinthető feliratozási lehetőség

Hely- és időtakarékos motorcsatlakoztatás

Háromfázisú motorok kompakt vezetékezése  

Háromfázisú motorok kompakt vezetékezése

A DLK ... és VIOK ... sorozatú motorcsatlakoztató kapcsokkal háromfázisú motorokat csatlakoztathat helytakarékosan, 6,2 mm kapocsszélességgel és legfeljebb 6 mm² vezetékekkel. A minden emeleten használható egyszerű áthidalási lehetőség csökkenti a vezetékezési időt.

Egyfázisú motorcsatlakoztató sorkapcsok

Egyfázisú motorok kompakt vezetékezése  

Egyfázisú motorok kompakt vezetékezése

Az UTI installációs kapcsokkal helytakarékosan, 5,2 mm kapocsszélességgel vezetékezhetők az egyfázisú motorok. A minden emeleten használható egyszerű fázisáthidalási lehetőség csökkenti a vezetékezési időt.
Minden kapocshelyen egy további vizsgálóérintkező van, 2,3 mm átmérőjű vizsgálódugaszhoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás