ME moduláris készülékház

ME moduláris készülékház

Moduláris csuporformájú készülékház rendszer

Alakítsa készülékét szerelőbarát építőrendszerünkkel

Vissza ide: Moduláris készülékház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ME moduláris készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ME elektronikaház révén a beültetett NYÁK lapokból szerelőbarát elektronikamodulok lesznek. A változtatható csatlakozástechnika, a buszcsatlakozók és a modularitás gondoskodnak az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről. A sokoldalú illesztési lehetőségek tovább bővítik az egyedi készülékházas megoldásokat.

Előnyei:

  • Építődobozos rendszer különböző készülékformák kialakításához
  • Széles csatlakoztatási portfólió jel-, adat- és energia átvitelhez
  • Szerelőbarát készülékház felépítés
  • Kalapsínes vagy fixen beintegrált keresztösszekötő modul- modul kommunikációhoz
  • Egyedi gyári kialakítás ügyfélre szabott konfigurációkhoz

Rugalmas építődobozos elv

Rugalmas építődobozos elv  

Rugalmasság az építődobozos elv révén

Az ME sorozat hozzáigazítható készülékéhez, ezen túlmenően időt és helyet takaríthat meg.

  • A 12,5 - 90 mm-es többszörösen lépcsőzetes beépítési szélességekkel optimálisan kihasználható a kalapsín.
  • A nagyméretű készülékekhez választhatóan akár 135 mm beépítési szélesség is rendelkezésre áll.
  • Max. két csatlakozási szinten csavaros vagy rugós nyomtatott áramköri kapcsokat, max. három csatlakozási szinten dugaszolható sorkapcsokat használhat

Egyszerű nyitás

Egyszerű nyitás  

Szerviz és karbantartás esetén könnyen nyitható

A reteszelőkampóra pl. csavarhúzóval gyakorolt célzott nyomással a készülékház kényelmesen nyitható.

Kalapsín-buszcsatlakozó

Kalapsín-buszcsatlakozó  

Kalapsín-buszcsatlakozó

A TBUS egy kalapsínbe integrált 5 pólusú buszcsatlakozó az energiaellátás és adatátvitel céljából. Több, kalapsínre szerelt elektronikai modult köt össze. A lánckontaktus akkor sem szakad meg, ha egy készüléket eltávolítunk a láncból.

  • Akár 5 pólusú soros vagy párhuzamos adatátvitel is megvalósítható a kalapsínen
  • Öt aranyozott érintkező akár 8 A és 125 V átviteléhez

Optikai jelzések

Fényvezető  

Az optikai jelzések egyszerűen integrálhatók

Az elektronikaház HS LC fényvezetői különböző kialakításban állnak rendelkezésre. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház egyedi átalakítását.

  • A fényvezetők optimálisan igazodnak az elektronikaházhoz.
  • Egyszerű felszerelés a nyomtatott áramköri lapra besajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


ME-MAX moduláris csatlakozóház-rendszer

Változtatható, több darabos kialakítású csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás