Moduláris BC készülékház

Moduláris BC készülékház

Elektronikaház épületautomatizáláshoz

Szabadon választható NYÁK-csatlakozási mód és 16 pólusú kalapsín buszcsatlakozó – ezek a BC sorozat intelligens jellemzői.

Vissza ide: Moduláris készülékház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris BC készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact installációs beépíthető készülékházai sokoldalúak ezért új mércét állítanak a rendszerkapcsolatok és a rugalmasság terén. Megfelelnek a DIN 43880 szabványnak ezért problémamentesen alkalmazhatók a szokásos installációs elosztódobozokban.

Előnyei:

  • Maximális rugalmasság a NYÁK-csatlakozástechnika szabad kiválasztása és a különböző beépítési szélességek révén
  • Gyors installálás vagy modulcsere a kapcsolat bontása nélkül a HBUS összekötőnek köszönhetően
  • Szabadság a készülékfejlesztésben – mivel a NYÁK-lapok a tér mindhárom irányába elhelyezhetők
  • Optimális alkalmazkodás a készülékkel szemben támasztott elvárásokhoz a különböző fedélváltozatok révén
  • Időmegtakarítás az egyszerű és gyors szerelésnek köszönhetően

Teljes rugalmasság

Teljes rugalmasság  

Teljes rugalmasság a csatlakozás kiválasztásában

Újradefiniált rugalmasság az innovatív moduláris felsőrésszel. Döntse el Ön, hogy hol van szüksége nagy beépíthető helyre és alakítsa a készülékház felső részét az alkalmazásnak megfelelően. Ez az első olyan készülékház, amelyik illeszkedik az Ön konstrukciós elvárásaihoz.

  • A DIN 43880 szabványnak megfelelő készülékház-méretezés a készülékek installációs elosztókba való beépítéséhez
  • A legkülönfélébb csatlakozástechnikák hajszálpontos beépítése

Sokoldalú NYÁK-csatlakozástechnika

Sokoldalú NYÁK-csatlakozástechnika  

Teljes rugalmasság a csatlakozás kiválasztásában

A BC-sorozat sokoldalúságának döntő tényezője a NYÁK-csatlakozástechnika szabad megválaszthatósága. Ehhez a Phoenix Contact installációs beépíthető készülékházai különböző befogótereket kínálnak:

  • BC...U11 kis befogótérrel – ideális a COMBICON compact számára
  • BC...U22 tágas befogótérrel – klasszikus csatlakozástechnikákhoz vagy adatvonali csatlakozókhoz

Különböző fedélváltozatok

Különböző fedélváltozatok  

Különböző fedélváltozatok

A sokoldalúság, mint a BC sorozat alapgondolata a fedélkialakításra is rányomja a bélyegét. Bármilyen elvárása lehet a készülékkel szemben, a fedél átlátszó vagy szürke és plombálható.

  • Az átlátszó fedél kézzel nyitható, mögötte egy műanyag lap található diódák vagy kezelőszervek integrálásához
  • Plombálási lehetőség az átlátszó fedélhez

Kalapsín-buszcsatlakozó

Kalapsín-buszcsatlakozó  

Kalapsín-buszcsatlakozó

Valósítsa meg moduljainak gyors és egyszerű bekötését – az intelligens készülékelv kulcsa a buszcsatlakozó:
Az adatok és az energia sorosan vagy párhuzamosan vihetők át (4 x energia, 2 x soros, 10 x párhuzamos)

  • Egyszerű modulinstallálás, modulcsere a kapcsolat bontása nélkül, takarékosabb vezetékezés
  • 16 aranyozott érintkező a legjobb vezetőképesség érdekében

Optikai kijelzők

Optikai kábelek  

Optikai kijelzők

Az elektronikaház HS LC optikai kábelei különböző kialakításban is rendelkezésre állnak. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház szükséges átalakítását is.

  • Az optikai kábeleket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra besajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

Fejlesztőkészlet Raspberry Pi számítógéphez

RPI-BC fejlesztőkészlet Raspberry Pi számítógéphez  

RPI-BC fejlesztőkészlet Raspberry Pi számítógéphez

A kalapsínre szerelhető RPI-BC készülékház Raspberry Pi számítógép elhelyezésére alkalmas. A készülékházban a Raspberry Pi kártya mellett további nyomtatott áramköri lapok is elhelyezhetők. Így további építőelemek és kapcsolások integrálhatók.

  • Beépítési szélesség: 107,6 mm
  • Raspberry Pi A+, B+, B2 számítógéphez alkalmas
  • Falra és kalapsínre szerelhető
  • HBUS-szal és BC fejlesztőkészletekkel használható

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


Moduláris BC csatlakozóház-rendszer

Épületautomatizálási csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás