Moduláris vezérlők szélsőséges hőmérsékletekhez

Robusztus és megbízható

Robusztus és megbízható

Ez az Ön megoldása a szélsőséges hidegben ellátandó vezérlési feladatokhoz.

Vissza ide: Moduláris vezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris vezérlők szélsőséges hőmérsékletekhez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Legyen szó egy finn szélerőműről vagy egy kanadai fotovillamos berendezésről – minden ilyen szélsőségesen alacsony hőmérsékletű helyen különösen robusztus vezérlőre van szükség. A vezérlőink XC változatait speciálisan az ilyen követelményekhez fejlesztettük ki – megtartva a teljes I/O rugalmasságot és a sokoldalú kommunikációt.

Előnyei

  • Megbízható vezérlés mostoha körülmények között – a rendkívül hőálló elektronikának köszönhetően
  • Maximális rugalmasság az I/O-k bekötésében az integrált terepi busz master és Modbus/TCP révén
  • Gazdaságos megoldás: nagyon jó ár-teljesítmény arány nagy funkciósűrűség mellett
  • Kiváló kommunikáció a beépített szabadon programozható webszerverrel
  • Sokoldalú alkalmazhatóság az összes szokásos Ethernet protokoll támogatása révén

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás