Vissza az Áttekintéshez

Webalapú megjelenítés a WebVisit és a WebVisit Express segítségével

Használja ki a grafikus kezelői felületek előnyeit mostantól az automatizálási berendezések vezérlőinél is. A WebVisit – a Phoenix Contact költségkímélő tervezőeszköze – segítségével megjelenítheti hálózatait, készülékeit vagy folyamatait. Ezzel az intuitív módon kezelhető eszközzel programozási ráfordítás nélkül hozhat létre grafikus felületeket az áttekinthető és egyértelmű munkavégzéshez – mégpedig az Ön berendezésén, közvetlenül a helyszínen.

A webalapú vizualizáció terén a kezdeti lépéseket a WebVisit 6 Express használatával teheti meg. Az Express verzió ingyenes, legfeljebb tíz oldalnyi megjelenítés létrehozását, valamint max. 60 projektváltozó (PPO) bekapcsolását teszi lehetővé.

A vezérlőtől a böngészőig

Berendezések megjelenítése a WebVisit segítségével  

Berendezések megjelenítése a WebVisit segítségével

A Phoenix Contact valamennyi vezérlése integrált webszervert kínál, amellyel a vezérlési adatok továbbíthatók. Használja ezeket az adatokat, és hozzon létre WebVisit megjelenítési oldalakat a berendezéséhez.

Nagy előnye: a WebVisit egy grafikus szerkesztőszoftver – ez azt jelenti, hogy nincs szükség Java vagy HTML programozásra.

  • A WebVisit megjelenítési oldalak minden standard böngészőben ábrázolhatók. Nincs szükség kiegészítő plug-inek telepítésére, mivel a WebVisit projekteket a HTML5 alapján lehet létrehozni.
  • A megjelenítés valamennyi integrált futásidő-környezettel ellátott webpanelünkön lehetséges.
  • A WebVisit esetén csak egyszer kell a műszaki tervezőeszközért fizetni, és utána tetszőleges számú oldalt lehet létrehozni – ellentétben a SCADA rendszerekkel, ahol minden futtatási környezettel ellátott megjelenítő készüléknél költségek merülnek fel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás