Vissza az Áttekintéshez

PC WORX EXPRESS – ingyenes belépés a programozásba

Programozás könnyedén: a Phoenix Contact PC WORX EXPRESS nevű ingyenes programozó szoftvere egyszerű belépést tesz lehetővé a programozás világába. A PC WORX szoftver kistestvérét kifejezetten a 100-as készülékosztály vezérlőihez alakítottuk ki. Az intuitív kezelhetőségnek köszönhetően ez az igazi megoldás az alkalmazások hatékony létrehozásához.

Egyszerűen kezelhető

A PC WORX EXPRESS kezelőfelülete  

Egyszerű kezelhetőség

A PC WORX EXPRESS grafikus kezelőfelülete illeszkedik a kezdő programozók szükségleteihez.

  • A projektek egyszerű és gyors áttekintése
  • Hozzácsatolható és leválasztható munkaterületek
  • Konfigurálható szimbólumsávok

Kifejező ikonok és a legszükségesebb menük segítik az egyszerű kezelést. Ezenkívül néhány egérkattintással továbbítani lehet a kívánt adatokat a megjelenítő eszközökhöz.

A PC WORX EXPRESS áttekintése

A buszkonfigurátor képernyőképe  

Programozás az IEC 61131 szabvány szerint

A PC WORX EXPRESS rendszerben a programozás megfelel az IEC 61131 nemzetközi szabványnak. Ez a következőket jelenti: strukturált szöveg (ST), létradiagram (LD/KOP) és funkcióblokk-nyelv (FBD/FBS). 

A maximális kommunikációs képességek és a hatékony programozás érdekében a PC WORX EXPRESS ezenkívül a következőket nyújtja:

  • Integrált buszkonfigurátor a hálózati struktúrák megtervezéséhez INTERBUS és Ethernet hálózatokban
  • Készülékkatalógus az összes modullal
  • A hardver konfigurálása a fogd és vidd (drag & drop) módszerével
  • OPC kiszolgáló és webszerver a megjelenítőkhöz vagy az irányítási szintekhez való csatlakozás céljára
  • Az INTERBUS eszközök diagnosztikája az integrált Diag+ diagnosztikai szoftvernek köszönhetően

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás